THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。
THS3095 具有一个断电引脚 (PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500μA。
THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。
THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。
Changes from Revision J (February 2023) to Revision K (April 2023)
Changes from Revision I (December 2022) to Revision J (February 2023)
DEVICE | MAX SUPPLY, VS (V) |
SSBW, AV = 5 (MHz) |
MAXIMUM ICC AT 25°C (mA) |
INPUT NOISE Vn (nV/√Hz) |
SLEW RATE (V/µs) |
LINEAR OUTPUT CURRENT (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
THS3491 | ±16 | 900 | 17.3 | 1.7 | 8000 | ±420 |
THS3095 | ±16 | 205 | 10.5 | 1.1 | 6000 | ±310 |
OPA695 | ±6 | 700 (AV = 4) | 13.3 | 1.8 | 4300 | ±90 |
THS3001 | ±16 | 350 | 7.5 | 1.6 | 6300 | ±120 |
THS3115 | ±15 | 100 (AV = 4) | 5.5 | 2.2 | 1550 | ±270 |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
THS3091 | THS3095 | |||
NC | 1, 5, 8 | 5 | — | No connection |
PD | — | 8 | I | Amplifier power down Low = amplifier disabled High (default) = amplifier enabled |
REF | — | 1 | I | Voltage reference input to set PD threshold level |
VIN– | 2 | 2 | I | Inverting input |
VIN+ | 3 | 3 | I | Noninverting input |
VOUT | 6 | 6 | O | Output of amplifier |
VS– | 4 | 4 | P | Negative power supply |
VS+ | 7 | 7 | P | Positive power supply |