ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 是一款 1.5A 或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中整合了 Flip-Chip On Lead (FCOL) 封装、功率 MOSFET、集成电感器和启动电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。此外,通过与展频功能配合使用,该器件可提供出色的 EMI 性能。器件可通过反馈分压器配置为 1V 至 15V 输出并以自动或强制 PWM 模式运行。
TPSM336x5 旨在满足常开型工业应用的低待机功耗要求。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,在输入电压 (VIN) 为 13.5V 时实现 1.5µA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内提供出色的效率。
TPSM336x5 采用具有内部补偿的峰值电流模式架构,用于维持稳定运行和超小的输入电容。DRSS 用于减少输入 EMI 滤波器的外部元件。ZEN 1 开关功能使器件能够支持低 EMI 应用。MODE/SYNC 和 RT 引脚类型可用于在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步或设置频率,以避开噪声敏感频段。