ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
CMPSS DAC 输出范围 | 内部基准 | 0 | VDDA | V | |
静态偏移量误差(1) | –25 | 25 | mV | ||
静态增益误差(1) | -2 | 2 | FSR 百分比 | ||
静态 DNL | 已更正端点 | >–1 | 4 | LSB | |
静态 INL | 已更正端点 | –16 | 16 | LSB | |
趋稳时间 | 满量程输出变化后稳定到 1LSB | 1 | µs | ||
分辨率 | 12 | 位 | |||
CMPSS DAC 输出干扰(2) | 由同一 CMPSS 模块内的比较器跳闸或 CMPSS DAC 代码更改引起的误差 | –100 | 100 | LSB | |
CMPSS DAC 干扰时间(2) | 200 | ns |