ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
器件电源电压,VDDIO 和 VDDA | 启用内部 BOR(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
禁用内部 BOR | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
器件电源电压,VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
器件接地,VSS | 0 | V | |||
模拟接地,VSSA | 0 | V | |||
SRSUPPLY | VDDIO、VDD、VDDA 相对于 VSS 的电源电压斜升速率。(4) | ||||
VIN | 数字输入电压 | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
模拟输入电压 | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
结温,TJ(1) | -40 | 140 | °C | ||
自然通风温度,TA | -40 | 125 | °C |