ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | ECC/ 奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ECC | 是 | - |
M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ECC | 是 | - |
PieVectTable | 256 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0DFF | - | - | - |
LS0 RAM | 8K x 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 9FFF | 奇偶校验 | 是 | 是 |
LS1 RAM | 8K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 BFFF | 奇偶校验 | 是 | 是 |
TI OTP 1 | 1.5K x 16 | 0x0007 1000 | 0x0007 15FF | ECC | - | 是 2 |
用户 OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | ECC | - | 是 2 |
闪存 | 128K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0009 FFFF | ECC | - | 是 |
引导 ROM | 32K x 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFFF | 奇偶校验 | - | - |
饼图向量获取错误(引导 ROM 的一部分) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | 奇偶校验 | - | - |
默认向量(引导 ROM 的一部分) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | 奇偶校验 | - | - |