ZHCSQV3A November 2024 – August 2026 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
DPLL 支持内部 ZDM 同步选项,可以根据配置和为 ZDM 选择的 DPLL,在选定的 DPLL 基准输入和 OUT0 或 OUT10 时钟之间实现已知的确定性相位关系。
在启用 ZDM 的情况下,用户可以在选定的 DPLL 基准输入时钟和选定的零 相位延迟。图 8-30 展示了 OUT0 时钟如何作为零延迟输出时钟在内部反馈到 DPLL。ZDM 主要用于在输入和所选输出之间实现确定性的相位关系,如 1PPS 输入到 1PPS 输出或 156.25MHz 输入到 156.25MHz 输出。
由于来自 OUT0 的零延迟反馈时钟在内部路由到器件,因此无需将外部时钟信号从输出路由到输入;,。
通过相位转换控制和 ZDM 可以重新建立 1PPS 相位对齐。相位转换控制能够以受控的速率将相位增建降回至 0。要使用 ZDM 模式锁定到 1PPS 信号,可以对输出静态延迟或 DPLLx_PH_OFFSET 进行编程,以将 1PPS 输入和 1PPS 反馈时钟之间的相位误差清零。当 ZDM 用于 1PPS 时,必须禁用无中断切换。
请参阅 DPLL 可编程相位延迟 中的示例,了解如何计算 DPLLx_PH_OFFSET 字段中的输入到输出相位误差以应用小于 1ps 的精细调整。