ZHCSQV3A November 2024 – August 2026 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
| 抖动 = 41fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2500MHz(BAW APLL 后分频器= 8) |
| 抖动 = 65fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2500MHz(BAW APLL 后分频器 post-div = 5、通道分频器 = 4) |
| 抖动 = 98fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5800.78125MHz |
| 抖动 = 103fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5950MHz |
| 抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5598.72MHz |
| 抖动 = 108fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5898.24MHz |
| 抖动 = 47fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2500MHz(BAW APLL 后分频器= 8,启用 div2) |
| 抖动 = 85fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2500MHz(BAW APLL 后分频器 = 5,通道分频器 = 5) |
| 抖动 = 102fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5898.24MHz |
| 抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5800.78125MHz |
| 抖动 = 100fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5836.8MHz |