ZHCSQV3A November   2024  – August 2026 LMK5B12212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序图
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 差分电压测量术语
    2. 7.2 输出时钟测试配置
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
      1. 8.2.1 PLL 架构概述
      2. 8.2.2 DPLL
        1. 8.2.2.1 独立 DPLL 运行模式
        2. 8.2.2.2 APLL 与 DPLL 级联
      3. 8.2.3 仅 APLL 模式
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  振荡器输入 (XO)
      2. 8.3.2  基准输入
      3. 8.3.3  时钟输入连接和端接
      4. 8.3.4  基准输入多路复用器选择
        1. 8.3.4.1 自动输入选择
        2. 8.3.4.2 手动输入选择
      5. 8.3.5  无中断切换
        1. 8.3.5.1 涉及相位抵消的无中断切换
        2. 8.3.5.2 涉及相位转换控制的无中断切换
      6. 8.3.6  基准输入上的间隙时钟支持
      7. 8.3.7  输入时钟和 PLL 监控、状态和中断
        1. 8.3.7.1 XO 输入监控
        2. 8.3.7.2 基准输入监控
          1. 8.3.7.2.1 基准验证计时器
          2. 8.3.7.2.2 频率监控
          3. 8.3.7.2.3 漏脉冲监控器(后期检测)
          4. 8.3.7.2.4 矮脉冲监控器(早期检测)
          5. 8.3.7.2.5 1PPS 输入的相位有效监控器
        3. 8.3.7.3 PLL 锁定检测器
        4. 8.3.7.4 调优字历史记录
        5. 8.3.7.5 状态输出
        6. 8.3.7.6 中断
      8. 8.3.8  PLL 关系
        1. 8.3.8.1  PLL 频率关系
          1. 8.3.8.1.1 APLL 相位频率检测器 (PFD) 和电荷泵
          2. 8.3.8.1.2 APLL VCO 频率
          3. 8.3.8.1.3 DPLL TDC 频率
          4. 8.3.8.1.4 DPLL VCO 频率
          5. 8.3.8.1.5 时钟输出频率
        2. 8.3.8.2  模拟 PLL(APLL1、APLL2)
        3. 8.3.8.3  APLL 参考路径
          1. 8.3.8.3.1 APLL XO 倍频器
          2. 8.3.8.3.2 APLL XO 基准 (R) 分频器
        4. 8.3.8.4  APLL 反馈分频器路径
          1. 8.3.8.4.1 具有 Σ-Δ 调制器 (SDM) 的 APLL N 分频器
        5. 8.3.8.5  APLL 环路滤波器(LF1、LF2)
        6. 8.3.8.6  APLL 压控振荡器(VCO1、VCO2)
          1. 8.3.8.6.1 VCO 校准
        7. 8.3.8.7  APLL VCO 时钟分配路径
        8. 8.3.8.8  DPLL 基准 (R) 分频器路径
        9. 8.3.8.9  DPLL 时间数字转换器 (TDC)
        10. 8.3.8.10 DPLL 环路滤波器 (DLF)
        11. 8.3.8.11 DPLL 反馈 (FB) 分频器路径
      9. 8.3.9  输出时钟分配
      10. 8.3.10 输出源多路复用器
      11. 8.3.11 输出通道多路复用器
      12. 8.3.12 输出分频器 (OD)
      13. 8.3.13 输出延迟
      14. 8.3.14 时钟输出驱动器
        1. 8.3.14.1 差分输出
        2. 8.3.14.2 LVCMOS 输出
        3. 8.3.14.3 SYSREF/1PPS 输出
      15. 8.3.15 LOL 期间输出自动静音
      16. 8.3.16 无毛刺输出时钟启动
      17. 8.3.17 时钟输出连接和端接
      18. 8.3.18 输出同步 (SYNC)
      19. 8.3.19 零延迟模式 (ZDM)
      20. 8.3.20 DPLL 可编程相位延迟
      21. 8.3.21 历时计数器 (TEC)
        1. 8.3.21.1 配置 TEC 功能
        2. 8.3.21.2 SPI 作为触发源
        3. 8.3.21.3 GPIO 引脚作为 TEC 触发源
          1. 8.3.21.3.1 示例:使用 TEC 和 GPIO1 作为触发器进行历时测量
        4. 8.3.21.4 其他 TEC 行为
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 DPLL 运行状态
        1. 8.4.1.1 自由运行
        2. 8.4.1.2 锁定获取
        3. 8.4.1.3 DPLL 被锁定
        4. 8.4.1.4 保持
      2. 8.4.2 数控振荡器 (DCO) 频率和相位调整
        1. 8.4.2.1 DPLL DCO 控制
        2. 8.4.2.2 DPLL DCO 相对调整频率步长
        3. 8.4.2.3 APLL DCO 频率步长
      3. 8.4.3 APLL 频率控制
      4. 8.4.4 器件启动
        1. 8.4.4.1 器件上电复位 (POR)
        2. 8.4.4.2 PLL 启动序列
        3. 8.4.4.3 寄存器配置的启动选项
        4. 8.4.4.4 GPIO1 和 SCS_ADD 功能
        5. 8.4.4.5 ROM 页选择
        6. 8.4.4.6 ROM 详细说明
        7. 8.4.4.7 EEPROM 覆盖层
      5. 8.4.5 编程
        1. 8.4.5.1 存储器概述
        2. 8.4.5.2 接口和控制
          1. 8.4.5.2.1 通过 TICS Pro 进行编程
          2. 8.4.5.2.2 SPI 串行接口
          3. 8.4.5.2.3 I2C 串行接口
        3. 8.4.5.3 通用寄存器编程序列
        4. 8.4.5.4 EEPROM 编程步骤
          1. 8.4.5.4.1 SRAM 编程方法概述
          2. 8.4.5.4.2 使用寄存器提交方法进行 EEPROM 编程
          3. 8.4.5.4.3 使用直接写入方法或混合方法进行 EEPROM 编程
          4. 8.4.5.4.4 I2C 地址和 EEPROM 修订版本号的五个 MSB
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 器件启动序列
      2. 9.1.2 断电 (PD#) 引脚
      3. 9.1.3 通过自举引脚进行启动
      4. 9.1.4 引脚状态
      5. 9.1.5 ROM 和 EEPROM
      6. 9.1.6 电源轨时序、电源斜升速率和混合电源域
        1. 9.1.6.1 上电复位 (POR) 电路
        2. 9.1.6.2 从单电源轨上电
        3. 9.1.6.3 从双电源轨上电
        4. 9.1.6.4 非单调或缓慢上电电源斜坡
      7. 9.1.7 XO 启动缓慢或延迟
      8. 9.1.8 使用 APLL2 LDO 为 XO 供电
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 最佳设计实践
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 电源旁路
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
      3. 9.5.3 热可靠性
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 术语表
    6. 10.6 静电放电警告
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

振荡器输入 (XO)

当 APLL 未在级联模式下使用时,XO 输入是分数 N APLL 的基准时钟。XO 输入决定了自由运行模式或保持模式下输出频率的精度和稳定性。

为了实现 DPLL 正确运行,XO 频率必须与 VCO 频率具有非整数关系,因此相应的 APLL N 分频器具有分数分频比。对于仅 APLL 模式,XO 频率与 VCO 频率可以具有整数或分数关系。

对于需要 DPLL 功能的应用(例如用于 eCPRI 的 SyncE 和 PTP/IEEE-1588),XO 输入可由 TCXO、OCXO 或外部可追溯时钟驱动,该时钟符合适用同步标准的频率精度和保持稳定性要求。12.8MHz、13MHz、14.4MHz、19.2MHz、19.44MHz、24MHz、27MHz、38.88MHz、48MHz、49.152MHz 和 54MHz 的 TCXO 和 OCXO 频率是常用且具有成本效益的选项,使 BAW APLL 能够在 VCBO 频率为 2500MHz 时以分数模式运行。

具有低频或高相位抖动/本底噪声的 XO/TCXO/OCXO 源对 BAW APLL 输出抖动性能没有影响,因为 VCBO 决定了 12kHz 至 20MHz 积分带宽范围内的抖动和相位噪声。为了进一步优化近端相位噪声性能,可以为每个 APLL 启用用于增加 PFD 频率的 XO 倍频器。

XO 输入缓冲器具有可编程输入片上终端和交流耦合输入偏置配置,如图 8-6 所示。缓冲的 XO 路径还会驱动输入监控块。

LMK5B12212 XO 输入缓冲器图 8-6 XO 输入缓冲器

表 8-1 列出了常见时钟接口类型的典型 XO 输入缓冲器配置。

表 8-1 XO 输入缓冲器模式
XO_TYPE 输入类型 内部开关设置
内部端接(S1、S2)(1) 内部辅助电源 (S3)(2)
0x00 直流(外部终端) OFF OFF
0x01 交流(外部终端) OFF ON (1.3V)
0x03 交流(内部 100Ω 至 GND) 100Ω ON (1.3V)
0x04 直流(内部 50Ω 至 GND) 50Ω OFF
0x05 交流(内部 50Ω 至 GND) 50Ω ON (1.3V)
0x08 LVCMOS OFF OFF
0x0C LVCMOS
(内部 50Ω 至 GND)
50Ω OFF
S1、S2:关断 = 假定采用外部端接。
S3:OFF = 假定采用外部输入偏置或直流耦合。