ZHCSQM8C November   2023  – February 2025 LP5812

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 时间交叉多路复用 (TCM) 方案
        1. 7.3.1.1 直接驱动模式
        2. 7.3.1.2 TCM 驱动模式
        3. 7.3.1.3 混合驱动模式
        4. 7.3.1.4 重影消除
      2. 7.3.2 模拟调光
      3. 7.3.3 PWM 调光
      4. 7.3.4 自主动画引擎控制
        1. 7.3.4.1 动画引擎模式
        2. 7.3.4.2 Sloper
        3. 7.3.4.3 动画引擎单元 (AEU)
        4. 7.3.4.4 动画暂停单元 (APU)
      5. 7.3.5 保护和诊断
        1. 7.3.5.1 LED 开路检测
        2. 7.3.5.2 LED 短路检测
        3. 7.3.5.3 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
    6. 7.6 寄存器映射
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计参数
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 输入电容器选型
        2. 8.2.3.2 编程过程
        3. 8.2.3.3 编程示例
      4. 8.2.4 应用性能曲线图
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则典型特性适用于整个环境温度范围 (–40°C < TA < +85°C),VIN = 3.6V,VOUT = 5V,CIN = 1μF,COUT = 1μF。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
VCC 输入电压范围 2.5 5.5 V
VCC_UVLO 欠压锁定阈值 VCC 上升 2.4 2.5 V
欠压锁定阈值 VCC 下降 2.1 2.2 V
ISTB 流入 VCC 引脚的待机电流 CHIP_EN = 0(位),VCC = 3.6V 25 28 μA
INOR 流入 VCC 引脚的正常工作电流 CHIP_EN = 1(位),VCC = 5V,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MC = 0,DC = 255,PWM = 255) 0.4 0.6 mA
LED 驱动器输出
RDS(on)_SW 扫描线开关 MOSFET 导通电阻 VCC = 3V 1 1.4 Ω
扫描线开关 MOSFET 导通电阻 VCC = 5V 0.7 1.1 Ω
ICS 恒流阱输出范围 VCC = 3.6V,MC = 0,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) 0.1 25.5 mA
VCC = 3.6V,MC = 1,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) 0.2 51 mA
ICS_LKG 恒流阱漏电流 VCC = 3.6V,OUTx = 1V,manual_pwm_x = 0 (0%) 0.1 1 μA
IERR_D2D 器件间的电流误差,
IERR_D2D = (IAVE-ISET)/ISET×100%
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
IERR_C2C 通道间的电流误差
IERR_C2C = (IOUTX-IAVE)/IAVE×100%
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
VHR LED 驱动器输出余量电压 所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) 0.11 0.15 V
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) 0.21 0.28 V
fLED_PWM LED PWM 频率 pwm_fre = 0 24 kHz
pwm_fre = 1 12 kHz
fOSC 内部振荡器频率 vsync_out_en = 1 6 MHz
逻辑接口
VIH_LOGIC SDA、SCL、SYNC 的高电平输入电压 1.4 V
VIL_LOGIC SDA、SCL、SYNC 的低电平输入电压 0.4 V
VOH_LOGIC SYNC 的高电平输出电压 VCC - 0.2 V
VOL_LOGIC SDA、SYNC 的低电平输出电压 0.4 V
保护
TSD LED 驱动器器件的热关断阈值 TJ 上升 150 °C
升压转换器器件的热关断阈值 TJ 上升 155 °C
TSD_HYS 热关断迟滞 TJ 降至 TSD 以下 15 °C
VLOD_TH LED 开路检测阈值 电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) 70 90 110 mV
电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) 150 180 220 mV
VLSD_TH LED 短路检测阈值 lsd_th = 00h 0.32 × VCC 0.35 × VCC 0.38 × VCC V
lsd_th = 01h 0.42 × VCC 0.45 × VCC 0.48 × VCC V
lsd_th = 10h 0.52 × VCC 0.55 × VCC 0.58 × VCC V
lsd_th = 11h 0.62 × VCC 0.65 × VCC 0.68 × VCC V