ZHCSQM8C November 2023 – February 2025 LP5812
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 输入电压范围 | 0.5 | 5.5 | V | |
| CIN | 有效输入电容范围 | 1 | 4.7 | μF | |
| OUT0、OUT1、OUT2、OUT3 | OUT0、OUT1、OUT2、OUT3 引脚上的电压 | 0 | 5.5 | V | |
| SCL、SDA、SYNC | SCL、SDA、SYNC 引脚上的电压 | 0 | 5.5 | V | |
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |