ZHCSQM7C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 提供三个降压转换器、四个 LDO、三个通用 I/O 和三个多功能引脚。该系统可以使用单节锂离子电池、两节原电池或稳压电源来供电。该 PMIC 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C ,是各种工业应用的理想选择。
I2C 接口提供使用 TPS65219 所需的全面特性。所有电源轨以及 GPO 和 GPIO 均可以启用或禁用。可以自定义欠压监测的电压阈值。
集成电压监控器可监测 Buck1-3 和 LDO1-4 是否发生欠压。监控器有两种灵敏度设置。提供的电源正常信号用于报告电源轨和 GPIO 具有正确的斜坡。nRSTOUT 引脚拉至低电平,直至器件进入 ACTIVE 状态。当从 ACTIVE 或 STBY 状态断电时,nRSTOUT 会再次拉至低电平。nRSTOUT 引脚有一个开漏输出。故障引脚 nINT 会将故障信息传递给 SoC。
Buck1 降压转换器可提供高达 3.5A 的电流,Buck2 和 Buck3 各自可提供高达 2A 的电流。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口进行调节。所有三个降压转换器都具有动态电压调节功能。对于噪声敏感型应用,降压转换器在轻负载时以低功耗模式运行,或者可以强制在 PWM 模式下运行。
LDO1 和 LDO2 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许 SD 卡电源等应用在运行期间改变电压,在初始化之后将 SD 卡的 IO 电源从 3.3V 调节到 1.8V。
LDO3 和 LDO4 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 支持负载开关模式,但不支持旁路模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
电源轨的所有配置(例如输出电压、时序控制)都由 EEPROM 备份。请参阅所选配置的技术参考手册 (TRM)。