ZHCSQM7C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 的默认 I2C1 7 位器件地址设置为 0x30(二进制 0b0110000),但可以根据需要进行更改,例如实现多 PMIC 运行。
可通过与 I2C 兼容的同步串行接口来访问器件上的可配置功能和寄存器。该协议使用两线制接口在连接到总线的器件之间进行双向通信。两条接口线是串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)。总线上的每个器件都分配有一个唯一的地址,并根据它是产生还是接收串行时钟 SCL 来充当控制器或目标。SCL 和 SDA 线必须各自在线路上的某处放置一个上拉电阻器,即使在总线空闲时也保持高电平。当 VIO 为 3.3V 或 1.8V 时,TPS65219 支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)。