ZHCSQL3C December   2024  – July 2025 CDC6C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 环境合规性
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 热性能信息
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 器件输出配置
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 体声波 (BAW)
      2. 8.3.2 器件块级描述
      3. 8.3.3 功能引脚
      4. 8.3.4 时钟输出连接和端接
      5. 8.3.5 温度稳定性
      6. 8.3.6 机械稳健性
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 使用单个 CDC6Cx 振荡器驱动多个负载
      2. 9.1.2 CDC6Cx CISPR25 辐射发射性能
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 提供热可靠性
        2. 9.4.1.2 建议的回流焊曲线
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息
    2. 12.2 可订购器件型号(解码器)

详细设计过程

CDC6Cx 具有集成式 LDO 和出色的 PSRR 性能,如 节 6.6 表所示。在设计 CDC6Cx BAW 振荡器时,请参阅 CDC6CEVM 用户指南 中的参考布局建议。

要设置 CDC6Cx 的引脚 1 功能,将典型的 10kΩ 或更小的电阻连接到 VDD,以将 OE 引脚驱动为高电平。该器件的内部上拉电阻 > 100kΩ,因此如果不需要外部上拉电阻,该引脚可以保持开路。要将 OE 引脚驱动至低电平时,使用典型的 10kΩ 或更小的电阻作为下拉电阻器。

在降低 EMI 方面,CDC6Cx 提供可选选项以减缓上升/下降时间。对于需要较低 EMI 的应用,请选择适当的上升和下降时间选项。请参阅 CDC6Cx CISPR25 辐射发射性能报告,了解更多 EMI 降低策略。

除正常模式外,CDC6Cx 还提供四种慢速模式选项。根据所需的上升和下降时间,选择合适的慢速模式选项以及负载电容值,包括 2pF、5pF、10pF 和 15pF。表 9-1 针对各种负载电容提供了建议的慢速模式选项。例如,负载电容为 15pF 时,使用慢速模式 4,可获得最长的上升和下降时间。负载电容为 15pF 时,也可以选择慢速模式 1、慢速模式 2 或慢速模式 3,但其上升和下降时间较短。表 9-1 中的值通过使用 25MHz CDC6Cx 而获得。

表 9-1 上升/下降时间选项(25MHz 输出)
慢速模式选项负载电容慢速模式下的上升/下降时间 (ns)(典型值/最大值)正常模式下的上升/下降时间 (ns)(典型值/最大值)
慢速模式 12pF0.42/0.750.28/0.65
慢速模式 25pF1.11/2.00.33/0.8
慢速模式 310pF1.85/3.10.44/1.7
慢速模式 415pF2.7/4.00.87/2.2