ZHCSPW5C September   2022  – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  系统特性
    7. 6.7  典型特性
    8. 6.8  典型特性:VIN = 12V
    9. 6.9  典型特性:VIN = 24V
    10. 6.10 典型特性:VIN=48V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入电压范围
      2. 7.3.2  输出电压选择
      3. 7.3.3  输入电容器
      4. 7.3.4  输出电容器
      5. 7.3.5  启用、启动和关断
      6. 7.3.6  外部 CLK SYNC(通过 MODE/SYNC)
        1. 7.3.6.1 脉冲相关 MODE/SYNC 引脚控制
      7. 7.3.7  开关频率 (RT)
      8. 7.3.8  电源正常输出运行
      9. 7.3.9  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      10. 7.3.10 自举电压和 VBOOT-UVLO(BOOT 端子)
      11. 7.3.11 展频
      12. 7.3.12 软启动和对压差进行软恢复
        1. 7.3.12.1 从压降中恢复
      13. 7.3.13 过流保护 (OCP)
      14. 7.3.14 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 运行模式
        1. 7.4.3.1 CCM 模式
        2. 7.4.3.2 自动模式 - 轻负载运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
          2. 7.4.3.2.2 降频
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式 - 轻负载运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
      4. 7.4.4 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 适用于工业应用的 600mA 和 300mA 同步降压稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 8.2.1.2.2  输出电压设定点
          3. 8.2.1.2.3  开关频率选择
          4. 8.2.1.2.4  输入电容器选型
          5. 8.2.1.2.5  输出电容器选型
          6. 8.2.1.2.6  VCC
          7. 8.2.1.2.7  CFF 选型
          8. 8.2.1.2.8  电源正常信号
          9. 8.2.1.2.9  最高环境温度
          10. 8.2.1.2.10 其他连接
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 器件命名规则
      3. 9.1.3 开发支持
        1. 9.1.3.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

最大/最小限制适用于推荐的 -40°C 至 +125°C 工作结温范围 (TJ)(除非另外说明)。最小值和最大值限值是经过测试、设计或统计相关性分析而确定的。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 24V。(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VIN 引脚)
VIN_R 最低工作输入电压(上升) 上升阈值 3.4 3.6 V
VIN_F 最低工作输入电压(下降) 运行后;下降阈值 2.45 3.0 V
IQ_13p5_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VBIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出选项 0.25 0.672 1.05 µA
IQ_13p5_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VFB = 1.5V、VRT = 0V;可调节输出选项 11 17 24 µA
IQ_24p0_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 24V;VBIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出选项 0.8 1.2 1.7 µA
IQ_24p0_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 24V;VFB = 1.5V、VRT = 0V;可调节输出选项 11 18 24 µA
IB_13p5 流入 BIAS 引脚的电流(未切换)(3) VIN = VEN = 13.5V、VBIAS = 5.25V、VMODE/SYNC = 0V;固定输出选项 14 17 22 µA
IB_24p0 流入 BIAS 引脚的电流(未切换)(3) VIN = VEN = 24V;VBIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出选项 14 18 22 µA
ISD_13p5 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0V;VIN = 13.5V 0.5 1.3 µA
ISD_24p0 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0V;VIN = 24V 1 1.8 µA
使能(EN 引脚)
VEN-WAKE 使能唤醒阈值 0.4 V
VEN-VOUT VOUT 的精密使能高电平 1.16 1.263 1.36 V
VEN-HYST 使能阈值迟滞低于 VEN-VOUT 0.3 0.35 0.4 V
ILKG-EN 使能输入漏电流 VEN = 3.3V 0.3 10 nA
内部 LDO
VCC 内部 VCC 电压 可调节或固定输出选项;自动模式 3.125 3.15 3.22 V
ICC 偏置稳压器电流限制 65 240 mA
VCC-UVLO 内部 VCC 欠压锁定 VCC 上升欠压阈值 3 3.3 3.65 V
VCC-UVLO-HYST 内部 VCC 欠压锁定迟滞 迟滞低于 VCC-UVLO 0.4 0.8 1.2 V
电流限值
ISC-0p3 短路高侧电流限值(2) 0.3A 版本 (TPSM365R3) 0.42 0.5 0.575 A
ILS-LIMIT-0p3 低侧电流限值(2) 0.3A 版本 (TPSM365R3) 0.27 0.35 0.42 A
IPEAK-MIN-0p3 最小峰值电感器电流(2) 自动运行,0.3A 版本;占空比 = 0%;(TPSM365R3) 0.065 0.09 0.113 A
ISC-0p6 短路高侧电流限值(2) 0.6A 版本 (TPSM365R6) 0.87 1 1.11 A
ILS-LIMIT-0p6 低侧电流限值(2) 0.6A 版本 (TPSM365R6) 0.6 0.7 0.8 A
IPEAK-MIN-0p6 最小峰值电感器电流(2) 自动运行,0.6A 版本;占空比 = 0%;(TPSM365R6) 0.127 0.19 0.227 A)
IZC 过零电流(2) 自动模式运行;(TPSM365R3) 和 (TPSM365R6) 0.01 0.025 A
IL-NEG 负电流限值(2) FPWM 运行;(TPSM365R3) 和 (TPSM365R6) -0.8 –0.7 –0.6 A
电源正常
VPG-OV PGOOD 阈值上限 - 上升 BIAS 或 FB %(可调或固定输出) 106 107 110 %
VPG-UV PGOOD 阈值下限 - 下降 BIAS 或 FB %(可调或固定输出) 93 94 96.5 %
VPG-HYS PGOOD 迟滞 BIAS 或 FB %(可调或固定输出) 1.3 1.8 2.3 %
VPG-VALID 实现正常 PGOOD 功能的最小输入电压 0.72 1 2 V
RPG-EN5p0 RDS(ON) PGOOD 输出 VEN = 5V,1mA 上拉电流 20 40 70 Ω
RPG-EN0 RDS(ON) PGOOD 输出 VEN = 0V,1mA 上拉电流 10 18 31 Ω
tRESET_FILTER PGOOD 下降沿抗尖峰脉冲延迟 15 25 40 µs
tPGOOD_ACT PGOOD 高电平信号的延迟时间 1.7 1.956 2.16 ms
软启动
tSS 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VOUT/FB 的时间 1.95 2.58 3.2 ms
振荡器 (MODE/SYNC)
VSYNC-H SYNC 输入和模式高电平阈值 1.8 V
VSYNC-L SYNC 输入和模式低电平阈值 0.8 V
VSYNC-HYS SYNC 输入迟滞 230 300 380 mV
tPULSE_H 需要识别为脉冲的高电平持续时间 100 ns
tPULSE_L 需要识别为脉冲的低电平持续时间 100 ns
tSYNC 要被识别为有效同步信号的高电平/低电平信号持续时间 6 9 12 µs
tMODE 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 18 µs
振荡器 (RT)
fOSC_2p2MHz 内部振荡器频率 RT = GND 2.1 2.2 2.3 MHz
fOSC_1p0MHz 内部振荡器频率 RT = VCC 0.93 1 1.05 MHz
fADJ_400kHz RT = 39.2kΩ(仅限 RT 型号) 0.34 0.4 0.46 MHz
开关节点 (SW)
tON-MIN 最短开关导通时间 VIN = 24V,IOUT = 0.6 A 40 57 86 ns
tOFF-MIN 最短开关关断时间 40 58 77 ns
tON-MAX 最大开关导通时间 压降中的高侧超时 7.6 9 9.8 µs
MOSFET
RDSON-HS 高边 MOSFET 导通电阻 负载 = 0.3 A 560 920 mΩ
RDSON-LS 低边 MOSFET 导通电阻 负载 = 0.3 A 280 480 mΩ
VBOOT-UVLO BOOT - SW UVLO 阈值(3) 2.14 2.3 2.42 V
电压基准
VOUT_Fixed3p3 3.3V 的初始 VOUT 电压精度 3.3V VOUT;VIN = 3.6V 至 65V;FPWM 模式 3.25 3.3 3.34 V
VOUT_Fixed5p0 5V 的初始 VOUT 电压精度 5V VOUT;VIN = 5.5V 至 65V;FPWM 模式 4.93 5 5.07 V
VFB 内部基准电压精度 VIN = 3.6V 至 65V;FPWM 模式 0.985 1 1.01 V
IFB FB 输入电流 可调输出,FB = 1V 85 115 nA
最小值和最大值限值在 25ºC 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算平均出厂质量水平 (AOQL)。
这是器件开环使用的电流,并不代表稳压时系统的总输入电流。
当 CBOOT 电容器上的电压降至低于该电压时,低侧 MOSFET 将为引导电容器充电