ZHCSPF6C February 2022 – December 2025 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/UVLO | 1 | A | 使能输入到稳压器。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可直接连接至 VIN。请勿将该引脚悬空。 |
| NC | 2 | — | 没有与器件的内部电路连接 |
| VIN | 3 | P | 到稳压器的输入电源。两个 22nF 电容器在内部从该引脚接至 PGND 引脚。可将额外的一个或多个优质旁路电容器直接添加到此引脚和 PGND。 |
| NC | 4 | — | 两个内部串联旁路电容器的中点。保持该引脚悬空。 |
| NC | 5 | — | 两个内部串联旁路电容器的中点。保持该引脚悬空。 |
| PGND | 6 | G | 电源接地端子。连接到系统地。用短而宽的布线连接到 CIN。 |
| SW | 7 | P | 稳压器开关节点。连接到功率电感器。 |
| BOOT | 8 | P | 内部高侧驱动器的自举电源电压。一个 0.1µF 电容器在内部从该引脚连接到 SW 引脚。 |
| NC | 9 | — | 没有与器件的内部电路连接 |
| VCC | 10 | A | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至外部负载。可用作电源正常标志的逻辑电源。在该引脚和 GND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 |
| VOUT/FB | 11 | A | VOUT/FB 引脚型号提供固定输出选项和可调输出选项。连接到输出电压节点以提供固定 VOUT。有关如何选择反馈电阻分压器值的信息,请参阅用于实现可调节输出的 VOUT / FB。请参阅器件比较表,了解更多详细信息。FB 功能可用于调节输出电压。连接到反馈分压器的接触点。请勿将该引脚悬空。 |
| NC | 12 | — | 没有与器件的内部电路连接 |
| RT | 13 | A | 通过在该引脚与 GND 之间放置一个适当的电阻,可以在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节开关频率。有关详细信息,请参阅节 7.3.2。请勿将该引脚悬空。 |
| PG | 14 | A | 开漏电源正常标志输出。通过限流电阻器连接到合适的电压电源。高电平 = 电源正常,低电平 = 电源不良。当 EN = 低电平时,该引脚变为低电平。该引脚在不使用时可以开路或接地。 |
| GND/DAP | — | G | 封装的散热焊盘。必须焊接以实现适当的耗散。必须连接到 GND。 |
| A = 模拟,P = 电源,G = 地 | |||