ZHCSP78B December   2022  – June 2025 TPS748A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性:IOUT = 50mA
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能和关断
      2. 6.3.2 有源放电
      3. 6.3.3 电源正常状态输出 (PG)
      4. 6.3.4 内部电流限制
      5. 6.3.5 热关断保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入、输出和偏置电容器要求
      2. 7.1.2 压降电压
      3. 7.1.3 输出噪声
      4. 7.1.4 估算结温
      5. 7.1.5 软启动,时序控制和浪涌电流
      6. 7.1.6 电源正常操作
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

软启动,时序控制和浪涌电流

软启动是指 EN 和 UVLO 达到阈值电压后 LDO 导通期间输出电压的斜升特性。对于固定输出电压版本,软启动电流是固定的。

为了实现线性单调软启动,TPS748A 误差放大器可跟踪外部软启动电容器的电压斜坡。此跟踪会持续到电压超过内部基准电压。软启动斜坡时间取决于软启动充电电流 (ISS),软启动电容 (CSS) 和内部基准电压 (VREF)。可以使用方程式 7 计算软启动斜坡时间。

方程式 7. TPS748A-Q1

如果使用大输出电容器,则器件电流限制 (ICL) 和输出电容器可以设置启动时间。在本例中,方程式 8 给出了启动时间。

方程式 8. TPS748A-Q1

最大建议软启动电容器为 100nF。更大的软启动电容器并不会损坏器件;但是,软启动电容器放电电路在启用时可能无法完全放电。在必须快速对使能引脚应用脉冲并且需要器件从接地软启动的应用中,大于 100nF 的软启动电容器可能会引发问题。确保 CSS 为低漏电;首选 X7R,X5R 或 C0G 电介质材料。表 7-1 列出了建议的软启动电容值。

表 7-1 用于对软启动时间进行编程的标准电容值
CSS (nF) 延迟时间(ms) 斜升时间 (ms) 启动时间 (ms)
1 0.2 0.11 0.31
4.7 0.2 0.50 0.70
10 0.2 1.07 1.27
22 0.2 2.35 2.55
47 0.2 5.01 5.21
100 0.2 10.67 10.87

VOUT(NOM) 是标称设定输出电压,COUT 是输出电容,ICL(MIN) 是器件的最小电流限制。在需要单调启动的应用中,方程式 7 给出的软启动时间不得大于 方程式 8。

尽管该器件没有时序要求,但按照偏置时序顺序,IN 和 EN 会从零开始验证软启动。

图 7-1 显示了在任一电源上电之前启用 EN 引脚时的器件行为示例。在这种情况下,当 IN 电压足以为电路供电时,输出几乎会立即从 0V 跳至约 0.3V。

TPS748A-Q1 VOUT = 1V 时的时序控制和软启动行为图 7-1 VOUT = 1V 时的时序控制和软启动行为

浪涌电流定义为启动期间 IN 引脚处流入 LDO 的电流。然后,浪涌电流主要由负载电流和用于为输出电容器充电的电流之和组成。该电流难以测量,因为输入电容器被移除了,而这种做法是不推荐的。不过,方程式 9 估算此软启动电流:

方程式 9. TPS748A-Q1

其中:

  • VOUT(t) 是导通斜坡的瞬时输出电压
  • dVOUT(t) / dt 是 VOUT 斜坡的斜率
  • RLOAD 是输出电阻负载阻抗