ZHCSP10D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 测试电路
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源选项
      2. 8.3.2 上电
      3. 8.3.3 对称操作、双角色端口和角色交换
      4. 8.3.4 连接和速度检测
      5. 8.3.5 断开检测
      6. 8.3.6 复位
      7. 8.3.7 LS/FS 消息流量
      8. 8.3.8 L2 电源管理状态(暂停)和恢复
      9. 8.3.9 L1 电源管理状态(睡眠)和恢复
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 电源相关建议
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 典型应用
      1. 10.1.1 隔离式主机或集线器
      2. 10.1.2 隔离式外设 - 自供电
      3. 10.1.3 隔离式外设 - 总线供电
      4. 10.1.4 应用曲线
        1. 10.1.4.1 绝缘寿命
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 布局示例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 卷带封装信息

绝缘规格

参数 测试条件 规格 单位
DW-16 DWX-16
IEC 60664-1
CLR 外部间隙(1) 1 侧到 2 侧的空间距离 >8 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 1 侧到 2 侧的封装表面距离 >8 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >21 >21 µm
CTI 相对漏电起痕指数 IEC 60112;UL 746A >600 >600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I I
过压类别 额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 2121 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试; 1500 1500 VRMS
直流电压 2121 2121 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) 7071 7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压(3) 在空气中测试,1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1 8000 8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) 在油中测试(鉴定测试)1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1 12800 12800 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 ≤ 5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 ≤ 5
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),
Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或
Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2)
≤ 5 ≤ 5
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 × sin (2 pft),f = 1MHz 0.8 0.7 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(6) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012 > 1012 W
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C > 1011 > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109 > 109
污染等级 2 2
气候类别 40/125/21 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(生产测试);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) 5000 5000 VRMS
电路板设计过程中必须谨慎小心,确保印刷电路板 (PCB) 上隔离器的安装焊盘不会缩短爬电距离和间隙。插入坡口、肋或两者都有助于增加 PCB 上的爬电距离。
ISOUSB111 仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气中进行测试,以确定封装的固有浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是由局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。