ZHCSOZ4A September 2022 – February 2025 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
失锁 (LOL) 状态适用于每个 APLL 和 DPLL。对于 APLL,仅监测频率损失锁。对于 DPLL,则可以监控其频锁丢失 (LOFL) 和相锁丢失 (LOPL) 情况。对于 LOPL 和 LOFL 检测器,DPLL 锁定阈值和失锁阈值都是可编程的。如果选择 BAW APLL 频率损失锁,则仅监测配对 DPLL 的 LOPL。必须启用配对的 DPLL,才能对 BAW APLL VCBO 锁检测进行数字监测。
当相对于所选基准输入的 DPLL 频率误差小于锁定 ppm 阈值时,DPLL 频锁检测器会清除 LOFL 标志。否则,当 DPLL 频率误差大于解锁 ppm 阈值时,锁检测器会设置 LOFL 标志。锁定阈值和解锁阈值之间的 ppm 增量可提供迟滞来防止 LOFL 标志在 DPLL 频率误差超过这些阈值时切换。
当相对于 XO 基准输入的 VCBO 频率误差小于锁定 ppm 阈值时,BAW APLL 频率数字锁检测器会清除 LOFL 标志。否则,当 VCBO 频率误差大于解锁 ppm 阈值时,锁检测器会设置 LOFL 标志。在设置 VCBO 频率锁定阈值和解锁阈值时,请务必考虑 XO 输入基准的 ppm 频率容差。锁定阈值和解锁阈值之间的 ppm 增量可提供迟滞来防止 LOFL 标志在 VCBO 频率误差超过这些阈值时切换。
在计算频锁检测器寄存器设置时会使用测量精度 (ppm) 和平均因子。较高的测量精度(较小的 ppm)或较高的平均因子将增加设置或清除 LOFL 标志的测量延迟。当锁定到具有高漂移的输入或当 PLL 配置了窄环路带宽时,较高的平均值会很有用。请注意,较高的平均值会降低可配置的最大频率 ppm 阈值。
当 DPLL 的相位误差小于相锁阈值时,DPLL 相锁检测器会清除 LOPL 标志。否则,当相位误差大于相位解锁阈值时,锁定检测器会设置 LOPL 标志。
用户可以通过状态引脚和状态位观察 APLL 和 DPLL 锁定检测器标志。