LMT86-Q1 是精密的 CMOS 温度传感器,典型精度为 ±0.4°C(上限值为 ±2.7°C),线性模拟输出电压与温度成反比。2.2V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT86-Q1-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,整个工作温度范围内的精度误差不超过 ±2.7°C,且无需校准;因此,LMT86-Q1-Q1 适合信息娱乐、仪表组和动力总成系统等汽车应用。LMT86-Q1 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMT86-Q1 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |

输出电压与温度间的关系