ZHCSOP4A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
图 7-4 展示了 DPLL1 与 APLL2 处于级联模式的示例。APLL2 和 BAW APLL 将 VCO 频率锁定到外部 XO 输入,并且在不存在有效基准输入时以自由运行模式运行。在该示例中,DPLL2 是主 DPLL,而 DPLL1 是级联 DPLL。
检测到有效的 DPLL 基准输入后,主 DPLL 就会开始锁采集。DPLL TDC 会将所选基准输入时钟的相位与来自相应 VCO 的 FB 分频器时钟进行比较,并生成一个与相位误差对应的数字校正字。此校正字由 DLF 进行滤波,而 DLF 输出会调整 APLL N 分频器 SDM,使 VCO 频率与基准输入锁定。
DPLL 级联可提供与 DPLL 同步的干净、低抖动的输出时钟。请注意,在级联 DPLL 模式下,锁定 DPLL 后将实现最佳抖动性能和频率稳定性。
当 DPLL2 配置为与 APLL1 处于级联模式时,DPLL1 锁定状态不一定会影响 DPLL2 锁定状态。如果 APLL1 处于自由运行模式或保持模式,并且 VCBO 频率偏移 ppm 值仍是 DPLL2 的有效基准,则在 APLL2 输出跟随与 APLL1 相同频率偏移的同时,级联 DPLL2 和 APLL2 能够保持锁定状态。当所有启用的 DPLL 和 APLL 都被锁定时,所有启用的输出都会同步到主 DPLL 选择的基准。