ZHCSOP4A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
可以对 APLL 环路滤波器元件进行编程,从而根据 XO 输入的相位噪声来优化 APLL LBW。BAW APLL 支持介于 100Hz 到 10kHz(典型范围)的可编程 LBW,而传统 LC APLL 支持介于 100kHz 到 1MHz(典型范围)的可编程 LBW。图 7-24 展示了 PFD/电荷泵输出和 VCO 控制输入之间的 APLL 环路滤波器结构。
图 7-24 每个 APLL 的环路滤波器结构默认情况下,在 TICSPRO 和 ROM 页中为 BAW APLL 配置窄 LBW。因此,在 8kHz 至大约 400kHz 的载波偏移范围内,低抖动 VCBO 主导了时钟输出相位噪声。
使用表 7-3 中列出的默认 APLL 环路滤波器设置,表 7-4 中总结了每个 APLL 的 LBW。
| 元件 | 位置 | 类型 | APLL2 的默认值 | APLL1 的默认值 |
|---|---|---|---|---|
| 电荷泵 | 内部 | 可编程 | 3.4mA | 2.0mA |
| C1 | 内部 | 固定 | 100pF | 100pF |
| C2 | 外部(1) | 固定 | 100nF | 470nF |
| C3 | 内部 | 可编程 | 70pF | 70pF |
| C4 | 内部 | 可编程 | 70pF | 70pF |
| R2 | 内部 | 可编程 | 0.183kΩ | 0.301kΩ |
| R3 | 内部 | 可编程 | 0.657kΩ | 5.5kΩ |
| R4 | 内部 | 可编程 | 0.657kΩ | 5.5kΩ |
| APLL | VCO 范围 [MHz] | LBW [kHz](1) |
|---|---|---|
| 2 | 5600 至 5950 | 152.8 至 137.8 |
| 1 | 2500 | 4.9 |