特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100(1 级)标准
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围
  • 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 待机模式
    • 低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制
  • 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温范围
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力