ZHCSOG8B April   2023  – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 7.3.1.1 开关频率设置
        2. 7.3.1.2 展频
      2. 7.3.2 设置 LED 电流
      3. 7.3.3 欠压锁定
      4. 7.3.4 内部软启动
      5. 7.3.5 调光模式
        1. 7.3.5.1 PWM 调光
        2. 7.3.5.2 模拟调光
        3. 7.3.5.3 混合调光
        4. 7.3.5.4 灵活调光
      6. 7.3.6 CC/CV 充电模式
      7. 7.3.7 故障保护
      8. 7.3.8 热折返
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TPS923654 升压、12V 输入、1A 输出、12 片式具有模拟调光功能的 WLED 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 TPS923654 降压/升压、24V 输入、2A 输出、4 片式具有 PWM 调光功能的 WLED 驱动器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电感器选型
          2. 8.2.2.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
其他外部元件选择

在此设计中,在 CSN 引脚处使用 100Ω、0603 电阻作为 RFLT,以避免噪声注入并提高稳健性。可选用 1nF、50V X7R 陶瓷电容器作为 CFLT,放置于 CSP 和 CSN 引脚之间,用于滤除检测反馈中的高频噪声。根据 方程式 11,这里为 CSENSE 选择了 10µF、50V X7R 陶瓷电容器,以便将检测反馈的交流幅度抑制为低于 200mV。

方程式 11. C S E N S E =     0.25 × I L ( m a x ) 200 m V × f S W

为了实现环路稳定性,建议选择 1nF、10V X7R 陶瓷电容器作为 CCOMP,也可选用一个 100Ω 电阻作为 RCOMP。这里为 RDAMP 选用了 1MΩ 电阻器,以抑制开启时的过冲电流。