ZHCSO89B November 2022 – August 2024 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
TPS35-Q1 支持看门狗启动延迟功能。在上电后或在 RESET 置位事件后或在 WDO 置位事件后,该功能会激活。当 tSD 帧处于活动状态时,该器件会监控 WDI 引脚,但不会使 WDO 输出置位。此功能允许在看门狗监控功能接管之前有时间让主机完成引导过程。启动延迟有助于避免在引导期间发生意外的 WDO 或 RESET 置位事件。tSD 时间是根据所选器件型号预先确定的。请参阅节 4 一节,详细了解器件型号与 tSD 时间的对应关系。引脚排列选项 A、B 仅在无延迟或 10 秒启动延迟选项中可用。
要退出 tSD 帧,必须发生以下事件之一:
如果未能在 tSD 内达到退出条件之一,则通过将 WDO 输出引脚置位 tD 时间来触发看门狗错误,在图 7-8 中观察到了该现象。对于只有 RESET 输出的器件,RESET 引脚将置位。
当使用 WD-EN 引脚或 SET[1:0] 引脚组合启用看门狗功能(如节 7.3.2.2 一节中所述)时,tSD 帧不会启动。
图 7-8 展示了 tSD 时间帧的运行情况。