ZHCSNX1B October 2022 – January 2025 TPS38700
PRODUCTION DATA
可以如图 7-12中所示触发断电序列。在任何情况下,NRST 在第一个排序时隙中置为有效,而 ENx 根据 PWR_ENx 寄存器中的配置取消置为有效,请参阅表 7-33。在启用 NPWR_BTN 的情况下,"t long press" 根据寄存器 LP_TTHSHLD 确定,如表 7-23所示。
从睡眠断电与从工作断电不同,因为某些 ENx 可能已经作为睡眠进入序列的一部分被取消置为有效。在从睡眠序列断电的过程中,剩余 ENx 会根据 PWR_ENx 寄存器中的配置取消置为有效。