本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。
TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
器件型号(1) | 通道数 | 封装 (2) |
---|---|---|
TMUX4051 | 1 通道 | PW(TSSOP,16) |
TMUX4052 | 2 通道 | DYY(SOT-23-THIN,16) |
TMUX4053 | 3 通道 | BQB(WQFN,16) |
产品 | 说明 | |
---|---|---|
TMUX4051 | 8:1 1 通道多路复用器 | |
TMUX4052 | 4:1 2 通道多路复用器 | |
TMUX4053 | 2:1 3 通道开关 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S4 | 1 | I/O | 源极引脚 4。信号路径可以是输入或输出。 |
S6 | 2 | I/O | 源极引脚 6。信号路径可以是输入或输出。 |
D | 3 | I/O | 漏极引脚(公共)。信号路径可以是输入或输出。 |
S7 | 4 | I/O | 源极引脚 7。信号路径可以是输入或输出。 |
S5 | 5 | I/O | 源极引脚 5。信号路径可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。表 8-1 列出了当该引脚为低电平时,A[2:0] 地址输入如何确定打开哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
A2 | 9 | I | 地址线 2。表 8-1 提供了有关 A2 如何控制开关配置的信息。 |
A1 | 10 | I | 地址线 1。表 8-1 提供了有关 A1 如何控制开关配置的信息。 |
A0 | 11 | I | 地址线 0。表 8-1 提供了有关 A0 如何控制开关配置的信息。 |
S3 | 12 | I/O | 源极引脚 3。信号路径可以是输入或输出。 |
S0 | 13 | I/O | 源极引脚 0。信号路径可以是输入或输出。 |
S1 | 14 | I/O | 源极引脚 1。信号路径可以是输入或输出。 |
S2 | 15 | I/O | 源极引脚 2。信号路径可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S0B | 1 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
S2B | 2 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
DB | 3 | I/O | 多路复用器 B 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S3B | 4 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
S1B | 5 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[1:0] 地址输入确定闭合哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
A1 | 9 | I | 地址线 1。表 8-2 提供了有关 A1 如何控制开关配置的信息。 |
A0 | 10 | I | 地址线 0。表 8-2 提供了有关 A0 如何控制开关配置的信息。 |
S3A | 11 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
S0A | 12 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
DA | 13 | I/O | 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S1A | 14 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
S2A | 15 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S2B | 1 | I/O | 开关 2 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
S2A | 2 | I/O | 开关 2 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
S3B | 3 | I/O | 开关 3 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
D3 | 4 | I/O | 开关 3 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S3A | 5 | I/O | 开关 3 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,SEL[x] 逻辑控制输入决定打开哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
SEL3 | 9 | I | 逻辑控制选择引脚 3。表 8-2 提供了控制开关 3 配置。 |
SEL2 | 10 | I | 逻辑控制选择引脚 2。表 8-2 提供了控制开关 2 配置。 |
SEL1 | 11 | I | 逻辑控制选择引脚 1。表 8-2 提供了控制开关 1 配置。 |
S1A | 12 | I/O | 开关 1 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
S1B | 13 | I/O | 开关 1 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
D1 | 14 | I/O | 开关 1 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
D2 | 15 | I/O | 开关 2 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD – VSS | 电源电压 | 28 | V | ||
VDD | -0.5 | 28 | V | ||
VSS | -28 | 0.5 | V | ||
VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | V | |
ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流(EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | mA | |
VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | VSS–0.5 | VDD+0.5 | V | |
IIK | 二极管钳位电流(2) | -30 | 30 | mA | |
IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -10 | 10 | mA | |
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
热性能指标(1) | TMUX4051/TMUX4052/TMUX4053 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
PW (TSSOP) | DYY (SOT) | BQB (WQFN) | |||
16 引脚 | 16 引脚 | 16 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 116.5 | 138.9 | 70.5 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 47.2 | 70.3 | 67.8 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 63.0 | 69.1 | 40.2 | °C/W |
ΨJT | 结至顶部特征参数 | 6.4 | 5.1 | 3.9 | °C/W |
ΨJB | 结至电路板特征参数 | 62.1 | 69.0 | 40.2 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | 18.7 | °C/W |
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 5 | 24 | V | ||
VDD | 正电源电压 | 5 | 24 | V | ||
VSS | 负电源电压 | -15 | 0 | V | ||
VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
VAx 或 VEN | 地址或使能引脚电压 | 0 | VDD | V | ||
IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -10 | 10 | mA | ||
TA | 环境温度 | -55 | 125 | °C |
参数 | 测试条件 | VDD | VSS | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | ||||||||
电源电流 IDD |
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | 0V | -55°C | 60 | µA | ||
25°C | 17 | 60 | ||||||
85°C | 80 | |||||||
125°C | 80 | |||||||
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
10V | 0V | -55°C | 60 | ||||
25°C | 18 | 60 | ||||||
85°C | 80 | |||||||
125°C | 80 | |||||||
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
24V | 0V | -55°C | 60 | ||||
25°C | 21 | 60 | ||||||
85°C | 80 | |||||||
125°C | 80 | |||||||
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55°C | 60 | ||||
25°C | 18 | 60 | ||||||
85°C | 80 | |||||||
125°C | 80 | |||||||
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55°C | 60 | ||||
25°C | 20 | 60 | ||||||
85°C | 80 | |||||||
125°C | 80 | |||||||
负电源电流 ISS |
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55°C | 20 | µA | ||
25°C | 6 | 20 | ||||||
85°C | 25 | |||||||
125°C | 25 | |||||||
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55°C | 22 | ||||
25°C | 7 | 22 | ||||||
85°C | 26 | |||||||
125°C | 26 | |||||||
IDD 禁用 | EN = 5V 或 VDD | 所有 | 25°C | 8 | µA | |||
-55°C 至 125°C | 20 | |||||||
模拟开关 | ||||||||
RON 源漏导通电阻 |
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
5V | 0V | -55°C | 800 | Ω | ||
25°C | 75 | 1050 | ||||||
85°C | 1200 | |||||||
125°C | 1300 | |||||||
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
10V | 0V | -55°C | 310 | ||||
25°C | 60 | 400 | ||||||
85°C | 520 | |||||||
125°C | 550 | |||||||
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
24V | 0V | -55°C | 200 | ||||
25°C | 60 | 240 | ||||||
85°C | 300 | |||||||
125°C | 300 | |||||||
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
5V | -5V | -55°C | 310 | ||||
25°C | 60 | 400 | ||||||
85°C | 520 | |||||||
125°C | 550 | |||||||
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
12V | -12V | -55°C | 200 | ||||
25°C | 60 | 240 | ||||||
85°C | 300 | |||||||
125°C | 300 | |||||||
ΔRON | VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
所有 | 25°C | 2 | Ω | |||
RON FLAT | VS = VSS 至 VDD ID = –1mA |
所有 | 25°C | 60 | Ω | |||
-55°C 至 85°C | 150 | |||||||
-55°C 至 125°C | 150 | |||||||
IS(OFF) ID(OFF) |
开关状态为关断 VS = VSS / VDD VD = VDD / VSS |
24V | 0V | 25°C | ±0.3 | ±100 | nA | |
-55°C 至 85°C | ±200 | |||||||
-55°C 至 125°C | ±1000 | |||||||
ION | 开关状态为闭合 VS = VD = VSS 或 VDD |
24V | 0V | 25°C | ±0.3 | ±100 | nA | |
-55°C 至 85°C | ±200 | |||||||
-55°C 至 125°C | ±1000 | |||||||
逻辑输入(地址/使能引脚) | ||||||||
VIH | 输入高电压 | 所有 | -55°C 至 125°C | 1.35 | VDD | V | ||
VIL | 输入低电压 | 所有 | -55°C 至 125°C | 0 | 0.8 | V | ||
IIH IIL 逻辑输入电流 |
VLOGIC = 0V、5V 或 VDD | 所有 | 25°C | ±0.6 | µA | |||
-55°C 至 125°C | -1 | 1 | ||||||
CIN | 所有 | 25°C | 2 | pF |
参数 | 测试条件 | TA = -55°C 至 125°C | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | VDD | VSS | GPN | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
电容 | ||||||||
CS(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | 所有 | 3 | pF | ||
24V | 0V | 3 | ||||||
CD(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | TMUX4051 | 11 | pF | ||
24V | 0V | 9 | ||||||
5V | -5V | TMUX4052 | 6 | |||||
24V | 0V | 5 | ||||||
5V | -5V | TMUX4053 | 4 | |||||
24V | 0V | 3 | ||||||
CS(ON) CD(ON) |
VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | -5V | TMUX4051 | 13 | pF | ||
24V | 0V | 11 | ||||||
5V | -5V | TMUX4052 | 8 | |||||
24V | 0V | 7 | ||||||
5V | -5V | TMUX4053 | 10 | |||||
24V | 0V | 5 | ||||||
动态特性 | ||||||||
带宽 (BW) (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF |
+5V | -5V | TMUX4051 | 280 | MHz | ||
24V | 0V | 430 | ||||||
+5V | -5V | TMUX4052 | 600 | |||||
24V | 0V | 700 | ||||||
+5V | -5V | TMUX4053 | 750 | |||||
24V | 0V | 850 | ||||||
关断隔离 通道关闭 (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | -5V | 所有 | -95 | dB | ||
24V | 0V | -95 | ||||||
串扰 (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | -5V | 所有 | -90 | dB | ||
24V | 0V | -90 | ||||||
电荷注入 | VS = (VDD + VSS) / 2 RS = 0Ω,CL = 100pF |
+5V | -5V | TMUX4051 | 6 | pC | ||
24V | 0V | 2 |