ZHCSNG1A March 2024 – December 2024 ADC3683-SP
PRODUCTION DATA
DCLKIN 是 ADC3683-SP 的外部时钟,其中该时钟的延迟版本用作输出接口时钟 (DCLK)。DCLKIN 可配置为通过 SPI(0x244 的 D5)从外部或内部偏置到 1.2V 共模电压。DCLKIN 还具有内部 100Ω 端接电阻。
鉴于 ADC3683-SP 的低延迟架构,需要控制采样时钟 (CLK) 和 DCLKIN 之间的关系。DCLKIN 和 CLK 必须锁相到相同的基准频率。CLK 和 DCLKIN 的下降沿需要相隔 2.5ns,否则会发生时序违例。如果观察到时序违例,内部时序违例检测电路会在 CLK 和 DCLKIN 之间增加 1ns 的延迟。可以通过一个 DCLK 周期内 tPD 规格的变化观察到该检测电路的影响。