ZHCSNF7F February 2021 – December 2022 TMUX7234
PRODUCTION DATA
TMUX7234 是支持闩锁效应抑制的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器。TMUX7234 包含四个独立控制的 SPDT 开关和一个用于启用或禁用全部四个通道的 EN 引脚。该器件支持单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX7234 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMUX7234 | PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm |
RRQ(WQFN,20) | 4.00mm × 4.00mm |