ZHCSMY1C April   2021  – September 2025 TXU0304-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能 — TXU0304-Q1
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性:Tsk,TMAX
    7. 6.7  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 6.9  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 6.10 开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 6.11 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 6.12 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    13. 6.13 工作特性
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 负载电路和电压波形
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 8.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 8.3.2  控制逻辑 (OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 8.3.3  平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 8.3.4  局部断电 (Ioff)
      5. 8.3.5  VCC 隔离和 VCC 断开
      6. 8.3.6  过压容限输入
      7. 8.3.7  无干扰电源定序
      8. 8.3.8  负钳位二极管
      9. 8.3.9  完全可配置的双轨设计
      10. 8.3.10 支持高速转换
      11. 8.3.11 可润湿侧翼
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 法规要求
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCCA 电源电压 A -0.5 6.5 V
VCCB 电源电压 B -0.5 6.5 V
VI 输入电压(2) I/O 端口(A 端口) -0.5 6.5 V
I/O 端口(B 端口) -0.5 6.5
OE -0.5 6.5
VO 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) A 端口 -0.5 6.5 V
B 端口 -0.5 6.5
VO 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) A 端口 -0.5 VCCA + 0.5 V
B 端口 -0.5 VCCB + 0.5
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -20 mA
IO 持续输出电流 -25 25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 -100 100 mA
Tj 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出节 6.1 下所列的值的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在节 6.3 以外的任何其他条件下能够正常运行。超出节 6.3 中列出的限制可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入电压和输出负电压额定值。
如果遵守输出电流额定值,则输出正电压额定值可能超过最大 6.5V。