ZHCSMR7C November 2020 – July 2022 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
AWR6843AOP 是一款封装天线 (AOP) 器件,是德州仪器 (TI) 的单芯片雷达器件系列的升级版。该器件在极小的封装中实现了出色的集成度,是适用于汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。当前提供多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件 (ASIL-B) 和非功能安全器件。
它集成了一个 DSP 子系统,该子系统包含 TI 用于雷达信号处理的高性能 C674x DSP。该器件包含一个 BIST 处理器子系统,该子系统负责无线电配置、控制和校准。此外,该器件还包含用于汽车连接的用户可编程 Arm Cortex-R4F。硬件加速器区块 (HWA) 可执行雷达处理,并减轻 DSP 上的负载,从而执行更高级的算法。简单编程模型更改可支持各种传感器应用,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 | 托盘/卷带包装 |
---|---|---|---|
AWR6843ARBGALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 托盘 |
AWR6843ARBGALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 卷带包装 |
AWR6843ARBSALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 托盘 |
AWR6843ARBSALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 卷带包装 |