ZHCSM01AG February   2000  – October 2025 SN74LVC1G07

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性,–40°C 至 85°C
    7. 5.7 开关特性,–40°C 至 125°C
    8. 5.8 工作特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 (开漏)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

该单路缓冲器/驱动器设计成在 1.65V 至
5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G07 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。

SN74LVC1G07 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

封装信息
器件名称 封装(1) 封装尺寸(2) 本体尺寸(标称值)(3)
SN74LVC1G07 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm 2.9mm × 1.6mm
DCK(SC70,5) 2.0mm × 2.1mm 2.0mm × 1.25mm
DPW(X2SON,5) 0.8mm × 0.8mm 0.8mm × 0.8mm
DRY(USON,6) 1.45mm × 1.0mm 1.45mm × 1.0mm
DSF(X2SON,6) 1.0mm × 1.0mm 1.0mm × 1.0mm
DRL(SOT-5X3,5) 1.6mm × 1.6mm 1.6mm × 1.2mm
YZP(DSBGA,6) 1.75mm × 1.25mm 1.38mm × 0.88mm
YZV(DSBGA,4) 1.25mm × 1.25mm 0.88mm × 0.88mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。
SN74LVC1G07