ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
EN 输入支持可调输入欠压锁定 (UVLO),通过电阻器值编程,以满足特定应用的上电和断电要求。此外,外部逻辑信号可以用来驱动 EN 输入,从而开启和关闭输出,以及实现系统时序控制或保护。
LM644x0-Q1 会在 EN 被拉至 0.4V 以下时进入低 IQ 关断模式。内部 LDO 稳压器关闭,关闭 LM644x0-Q1 的偏置电流。当 EN 电压介于硬关断和精密使能阈值之间时,LM644x0-Q1 在待机模式下运行,同时 VCC 电压保持在稳压状态。EN 上的电压高于 VEN-TH 后,如果输入电压驱动内部 VCC 高于 3.6V(典型值)的上升 UVLO 阈值,转换器就开始正常开关。
EN 引脚不能悬空。使器件工作最简单的方法是将 EN 引脚连接至 VIN,从而实现 LM644x0-Q1 的自启动。然而,许多应用通过使用从 VIN 到 EN 的分压器网络(如 图 7-1 所示)来建立精密输入电压 UVLO,这对于系统非常有益。这可用于时序控制,防止在使用长输入电缆情况下器件再次触发,或减少电池深度放电的发生。请注意,精度使能阈值 VEN-TH 具有 28% 的磁滞,以防止开/关重新触发。另一个 IC 的外部逻辑输出也可用于驱动 EN,从而实现系统电源时序。
使用 方程式 2 计算电阻分压器值。有关更多信息,请参阅 输入电压 UVLO。
其中