ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
差分 HSDS 驱动器具有可编程的单端峰峰值幅度 (VOD) 和共模电压 (VCM) 设置。VOD 范围为 0.4V 至 1V,步长约为 100mV。有三个 VCM 选项可供使用:S1、S2、S3 以及 S2 + S3。HSDS 驱动器可交流耦合,以用于 AC-LVPECL 输出时钟或其他差分输出。如果有满足接收器要求的可用 VCM 设置,则 HSDS 驱动器可直流耦合,如用于 LVDS 输出。
传统的 HCSL 输出驱动器符合 PCIe 标准,需要使用 50Ω 外部终端。TI 建议将终端放置在靠近接收器侧的位置。
请参阅表 8-7 以了解建议的差分输出选项,参阅电气特性 以了解 VOD 和 VCM 的电压变动。
| 差分驱动器类型 | VOD,典型值 [mV] 寄存器设置 | VCM,典型值 [mV] | VCM 寄存器设置 |
|---|---|---|---|
| HSDS | 400 | 350 | S1 |
| HSDS | 400 | 700 | S2 |
| HSDS (LVDS) | 400 | 1250 | S3 |
| HSDS | 500 | 400 | S1 |
| HSDS | 600 | 450 | S1 |
| HSDS | 600 | 800 | S2 + S3 |
| HSDS | 700 | 500 | S1 |
| HSDS | 700 | 900 | S2 + S3 |
| HSDS (AC-LVPECL) | 800 | 550 | S1 |
| HSDS (AC-LVPECL) | 800 | 1000 | S2 + S3 |
| HSDS (AC-LVPECL) | 900 | 600 | S1 |
| HSDS (AC-LVPECL) | 1000 | 650 | S1 |
| HCSL |
750 |
350 |
不适用 |