ZHCSLE6D August 2023 – June 2025 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4003-Q1 具有自动满量程设置模式,无需预测和设置器件的合适量程。将 RANGE 寄存器设置为 0xC 可进入该模式。该器件根据当前光照条件和先前测量值的组合来确定进行测量的合适满量程。
如果测量值接近满量程的下限,则下一次测量的满量程范围会减少一级或两级设置。如果测量值接近满量程的上限,则下一次测量的满量程范围会增加一级设置。
如果由于光学瞬态事件快速增加而导致测量值超出满量程,则终止当前测量。不报告该无效测量值。如果量程未达到最大值,则器件会将量程增加一级,并使用该量程重新进行测量。因此,在这种模式下快速增加的光学瞬态期间,完成和报告测量所需的时间可能比 CONVERSION_TIME 配置寄存器指示的时间更长。
德州仪器 (TI) 强烈建议使用该功能,因为器件会根据照明条件选择合适的范围设置。但是,可以选择手动设置范围。手动设置范围会关闭自动满量程选择逻辑,并且器件会在特定的范围设置下运行。范围选择表列出了范围选择设置。
通道 1 的辐照度级别由 810nm 激励进行指定。范围选择表展示了设置 RANGE 寄存器时通道 0 和通道 1 的行为。由于通道 1 具有 7 个满量程光范围,因此指数寄存器的位数限制为 6,而通道 0 具有 9 个满量程光范围,因此最大指数值为 8。
| 范围寄存器设置 | USON 型号的 CH0 典型满量程照度级别 | CH0 指数 |
USON 型号的 CH1 典型满量程辐照度 |
CH1 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 561lux | 0 |
0.429mW/cm2 |
0 |
| 1 | 1122lux | 1 |
0.858mW/cm2 |
1 |
| 2 | 2244lux | 2 |
1.72mW/cm2 |
2 |
| 3 | 4488lux | 3 |
3.43mW/cm2 |
3 |
| 4 | 8976lux | 4 |
6.86mW/cm2 |
4 |
| 5 | 17952lux | 5 |
13.72mW/cm2 |
5 |
| 6 | 35903lux | 6 |
27.45mW/cm2 |
6 |
| 7 | 71806lux | 7 |
27.45mW/cm2 |
6 |
| 8 | 143613lux | 8 | 27.45mW/cm2 | 6 |
| 12 | 由自动满量程范围逻辑确定;可以独立设置通道 0 和通道 1 | |||