ZHCSL90A August 2020 – May 2026 TPS25980
PRODUCTION DATA
| 参数 | VIN |
CdVdt = 开路 | CdVdt = 3300pF | CdVdt = 6800pF | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRON | 输出上升压摆率 | 2.7V | 6.26 | 1.39 | 0.68 | V/ms |
| 12V | 7.35 | 1.4 | 0.68 | |||
| 24V | 7.4 | 1.4 | 0.68 | |||
| tD,ON | 导通延迟 | 2.7V | 1.3 | 1.49 | 1.7 | ms |
| 12V | 1.24 | 2.1 | 3.01 | |||
| 24V | 1.2 | 2.91 | 4.74 | |||
| tR | 上升时间 | 2.7V | 0.67 | 1.63 | 3.35 | ms |
| 12V | 1.35 | 6.99 | 14.41 | |||
| 24V | 2.66 | 13.77 | 28.41 | |||
| tON | 导通时间 | 2.7V | 1.97 | 3.12 | 5.05 | ms |
| 12V | 2.59 | 9.09 | 17.42 | |||
| 24V | 3.86 | 16.68 | 33.15 | |||
| tD,OFF | 关断延迟 | 2.7V | 151 | 152 | 152 | µs |
| 12V | 212 | 212 | 212 | |||
| 24V | 262 | 262 | 262 | |||