ZHCSL90A August 2020 – May 2026 TPS25980
PRODUCTION DATA
ILIM 引脚上的 RILIM 电阻器设置过载电流限制,其值可使用方程式 12 计算。
当 ILIM = 8A 时,计算得出 RILIM 值为 185.04Ω。选择最接近的可用标准值:182Ω,1%。参考电气特性表可以验证,当 RILIM 值为 182Ω 时,全温度范围内的最小电流限制为 7.23A,该值高于标称额定负载电流 (6.5A),从而确保了正常条件下的稳定运行。