ZHCSL90A August 2020 – May 2026 TPS25980
PRODUCTION DATA
光学模块通常用于高带宽数据通信系统,如光学网络设备、企业/数据中心交换机和路由器。市场上有多种光学模块型号,它们在外形尺寸和数据速度支持 (Gbit/s) 方面有所不同。其中,常用的双密度四通道小型可插拔 (QSFP-DD) 模块型号支持高达 400Gbit/s 的速度。除了热插拔事件期间的系统保护之外,光学模块的另一个关键要求是精确的电压调节。光学模块使用 3.3V 电源,需要将电压稳压在 ±5% 范围内,才能确保正常运行。
图 8-13 显示了此类系统的典型电源树。光学线路卡包含直流/直流转换器、保护器件(电子保险丝)和电源滤波器。DC-DC 转换器将 12V 降至 3.3V,并将 3.3V 电压轨维持在 ±2% 内。电源滤波网络使用“LC”元件来减少注入光学模块的高频噪声。电感器“L”的直流电阻导致约 1.5% 的压降,因此保护器件上的压降预算仅为 1.5% (3.3V × 1.5% = 50mV)。考虑到每个模块的最大负载电流为 5.5A,保护器件的最大导通电阻应小于 9mΩ。TPS25980x 电子保险丝提供 2.7mΩ(典型值)和 4.5mΩ(最大值,在整个温度范围内)的超低导通电阻,从而在满足目标规格的同时留有额外裕量,并简化了整体系统设计。
如图 8-13 所示,ModPrsL 信号用作线路卡和光学模块之间的握手信号。ModPrsL 始终被拉至模块内接地端。当该模块热插拔到主机“光学线路卡”连接器时,ModPrsL 信号拉低 LDSTRT 引脚,使 TPS25980x 电子保险丝能够为模块供电。这可确保仅当插入模块时才在端口上供电,而在没有模块时断开电源。