ZHCSKQ1C May 2019 – December 2024 LMG1025-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 DEE 6 引脚 WSON 俯视图| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GND | 2 | G | 电源和源极回路。通过直接路径连接到晶体管源极。 |
| IN+ | 1 | I | 正逻辑电平输入。 |
| IN– | 6 | I | 负逻辑电平输入。 |
| OUTL | 5 | O | 下拉栅极驱动输出。通过一个可选电阻连接到目标晶体管的栅极。 |
| OUTH | 4 | O | 上拉栅极驱动输出。通过一个电阻连接到目标晶体管的栅极。 |
| VDD | 3 | P | 输入电压电源。通过一个紧凑电容器去耦至 GND。 |
| 散热焊盘 | - | - | 通过基板内部连接到 GND。将此焊盘连接到较大的覆铜区,通常为接地平面。 |