ZHCSJK3J June   2003  – January 2026 SN74LVC1G3157-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性 125C
    7. 5.7 模拟通道规格
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 -0.5 6 V
VIN 控制输入电压(2)(3) -0.5 6 V
VI/O 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2)(3)(4)(5) -0.5 VCC + 0.5V V
IIK 控制输入钳位电流 VIN < 0 -50 mA
II/O I/O 端口二极管电流 VI/O < 0 或 VI/O > VCC -50 mA
II/O 导通状态开关电流(6) VI/O = 0 至 VCC -128 128 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 -100 100 mA
TJ 结温 150 C
贮存温度,Tstg -65 150 C
应力超出“绝对最大额定值”下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值只是应力额定值,并不意味着器件能够在该等条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除非另有说明,否则所有电压均以地为基准。
如果遵守输入和输出电流额定值,则允许超出输入负电压和输出电压额定值。
该值被限制为最大 5.5V。
VI、VO、VA 和 VBn 用于表示 VI/O 的特定条件。
II、IO、IA 和 IBn 用于表示 II/O 的特定条件。