ZHCSI41C April   2018  – December 2025 DRV5056

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 磁特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 磁通量方向
      2. 6.3.2 磁响应
      3. 6.3.3 灵敏度线性度
      4. 6.3.4 比例式架构
      5. 6.3.5 工作 VCC 范围
      6. 6.3.6 磁体的灵敏度温度补偿
      7. 6.3.7 上电时间
      8. 6.3.8 霍尔元件位置
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 选择灵敏度选项
      2. 7.1.2 磁体的温度补偿
      3. 7.1.3 添加一个低通滤波器
      4. 7.1.4 断线检测设计
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳系统实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

磁特性

对于 VCC = 3V 至 3.63V 和 4.5V 至 5.5V,在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件(1) 最小值 典型值 最大值 单位
VQ 静态电压 B = 0mT,TA = 25°C DRV5056A1/Z1 0.535 0.6 0.665 V
DRV5056A2/Z2,DRV5056A6 0.54 0.6 0.66
DRV5056A3/Z3,DRV5056A4/Z4 0.55 0.6 0.65
DRV5056A8 0.55 0.6 0.65 V
VQΔT 静态电压温漂 B = 0mT,
TA = -40°C 至 125°C 与 25°C
VCC = 5V 0.08 V
VCC = 3.3V 0.04
VQΔT 静态电压温漂 B = 0mT,
TA = -40°C 至 125°C 与 25°C
DRV5056A8 0 V
VQΔL 静态电压寿命漂移 1000 小时高温工作应力 < 0.5%
S 灵敏度 VCC = 5V,
TA = 25°C
DRV5056A1/Z1 190 200 210 mV/mT
DRV5056A2/Z2,DRV5056A6 95 100 105
DRV5056A3/Z3 47.5 50 52.5
DRV5056A4/Z4 23.8 25 26.2
DRV5056A8 63.3 66.6 69.9
VCC = 3.3V,
TA = 25°C
DRV5056A1/Z1 114 120 126
DRV5056A2/Z2,DRV5056A6 57 60 63
DRV5056A3/Z3 28.5 30 31.5
DRV5056A4/Z4 14.3 15 15.8
DRV5056A8 38.0 40 42
BL 线性磁感应范围(2) VCC = 5V,
TA = 25°C
DRV5056A1/Z1 20 mT
DRV5056A2/Z2,DRV5056A6 39
DRV5056A3/Z3 79
DRV5056A4/Z4 158
DRV5056A8 64
VCC = 3.3V,
TA = 25°C
DRV5056A1/Z1 19
DRV5056A2/Z2,DRV5056A6 39
DRV5056A3/Z3 78
DRV5056A4/Z4 155
DRV5056A8 65
VL 输出电压线性范围(3) VQ VCC – 0.2 V
STC 磁体的灵敏度温度补偿(4) DRV5056A6 0.05 0.12 0.19 %/°C
DRV5056A1,DRV5056A2,DRV5056A3,DRV5056A4,DRV5056A8 0.12 %/°C
DRV5056Z1、DRV5056Z2、DRV5056Z3、DRV5056Z4 0 %/°C
SLE 灵敏度线性误差(3) VOUT 处于 VL 范围之内 ±1%
SRE 灵敏度比例式误差(5) TA = 25°C,
以 VCC = 3.3V 或 5V 为基准
-2.5% 2.5%
SΔL 灵敏度寿命漂移 1000 小时高温工作应力 < 0.5%
B 是施加的磁通密度。
BL 表示 25°C 时的最小线性检测范围(考虑了最大 VQ 和灵敏度容差)。
请参阅节 6.3.3 部分。
STC 表示器件随温度增加灵敏度的速率。如需更多信息,请参阅节 6.3.6部分。
请参阅节 6.3.4 部分。