ZHCSI39D April 2018 – July 2022 INA180-Q1 , INA2180-Q1 , INA4180-Q1
PRODMIX
INA180-Q1、INA2180-Q1 和 INA4180-Q1 (INAx180-Q1) 电流检测放大器专为成本优化型应用而设计。此类器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。INAx180-Q1 集成了匹配的电阻增益网络,支持四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配的增益电阻网络可更大程度地减少增益误差,并降低了温度漂移。
所有此类器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA180-Q1 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2180-Q1 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道消耗的最大电源电流为 900µA。
INA180-Q1 采用具有两种不同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装。INA2180-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 封装。INA4180-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项都具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA180-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
INA2180-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
INA4180-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (April 2020)to RevisionD (July 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (March 2019)to RevisionC (April 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (July 2018)to RevisionB (March 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2018)to RevisionA (July 2018)
产品 | 通道数量 | 增益 (V/V) |
---|---|---|
INA180A1-Q1(1) | 1 | 20 |
INA180A2-Q1(1) | 1 | 50 |
INA180A3-Q1(1) | 1 | 100 |
INA180A4-Q1(1) | 1 | 200 |
INA180B1-Q1(1) | 1 | 20 |
INA180B2-Q1(1) | 1 | 50 |
INA180B3-Q1(1) | 1 | 100 |
INA180B4-Q1(1) | 1 | 200 |
INA2180A1-Q1 | 2 | 20 |
INA2180A2-Q1 | 2 | 50 |
INA2180A3-Q1 | 2 | 100 |
INA2180A4-Q1 | 2 | 200 |
INA4180A1-Q1 | 4 | 20 |
INA4180A2-Q1 | 4 | 50 |
INA4180A3-Q1 | 4 | 100 |
INA4180A4-Q1 | 4 | 200 |
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 引脚排列 A | SOT-23 引脚排列 B | ||
GND | 2 | 2 | 模拟 | 接地 |
IN– | 4 | 3 | 模拟输入 | 电流感测放大器负输入。对于高侧应用,连接至感测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至感测电阻的接地侧。 |
IN+ | 3 | 1 | 模拟输入 | 电流感测放大器正输入。对于高侧应用,连接至感测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至感测电阻的负载侧。 |
OUT | 1 | 4 | 模拟输出 | 输出电压 |
VS | 5 | 5 | 模拟 | 电源,2.7V 至 5.5V |
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | INA2180-Q1 | INA4180-Q1 | ||
GND | 4 | 11 | 模拟 | 接地 |
IN–1 | 2 | 2 | 模拟输入 | 通道 1 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 1 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 1 检测电阻的接地侧。 |
IN+1 | 3 | 3 | 模拟输入 | 通道 1 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 1 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 1 检测电阻的负载侧。 |
IN–2 | 6 | 6 | 模拟输入 | 通道 2 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 2 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 2 检测电阻的接地侧。 |
IN+2 | 5 | 5 | 模拟输入 | 通道 2 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 2 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 2 检测电阻的负载侧。 |
IN–3 | — | 9 | 模拟输入 | 通道 3 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 3 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 3 检测电阻的接地侧。 |
IN+3 | — | 10 | 模拟输入 | 通道 3 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 3 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 3 检测电阻的负载侧。 |
IN–4 | — | 13 | 模拟输入 | 通道 4 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 4 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 4 检测电阻的接地侧。 |
IN+4 | — | 12 | 模拟输入 | 通道 4 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 4 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 4 检测电阻的负载侧。 |
OUT1 | 1 | 1 | 模拟输出 | 通道 1 输出电压 |
OUT2 | 7 | 7 | 模拟输出 | 通道 2 输出电压 |
OUT3 | — | 8 | 模拟输出 | 通道 3 输出电压 |
OUT4 | — | 14 | 模拟输出 | 通道 4 输出电压 |
VS | 8 | 4 | 模拟 | 电源,2.7V 至 5.5V |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压,VS | 6 | V | ||
模拟输入,IN+,IN-(2)(4) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | –28 | 28 | V |
共模(3) | GND – 0.3 | 28 | ||
输出电压 | GND – 0.3 | VS + 0.3 | V | |
最大输出电流,IOUT | 8 | mA | ||
自然通风工作温度范围,TA | -55 | 150 | °C | |
结温,TJ | 150 | °C | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCM | 共模输入电压(IN+ 和 IN–) | –0.2 | 12 | 26 | V |
VS | 运行电源电压 | 2.7 | 5 | 5.5 | V |
TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C |
热指标 (1) | INA180-Q1 | INA2180-Q1 | INA4180-Q1 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
DBV (SOT-23) | DGK (VSSOP) | PW (TSSOP) | |||
6 引脚 | 8 个引脚 | 20 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 197.1 | 177.9 | 115.9 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 95.8 | 65.6 | 44.3 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 53.1 | 99.3 | 59.2 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 23.4 | 10.5 | 4.7 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 52.7 | 97.9 | 58.6 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
热指标 (1) | INA180-Q1 | INA2180-Q1 | INA4180-Q1 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | DGS (VSSOP) | PW (TSSOP) | |||
6 引脚 | 6 引脚 | 10 引脚 | 20 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 197.1 | 待定 | 177.9 | 115.9 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 95.8 | 待定 | 65.6 | 44.3 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 53.1 | 待定 | 99.3 | 59.2 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 23.4 | 待定 | 10.5 | 4.7 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 52.7 | 待定 | 97.9 | 58.6 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 待定 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | ||||||||
CMRR | 共模抑制比,RTI(1) | VIN+ = 0V 至 26V,VSENSE = 10mV, TA = –40°C 至 +125°C | 84 | 100 | dB | |||
VOS | 失调电压(2),RTI | ±100 | ±500 | μV | ||||
VIN+ = 0V | ±25 | ±150 | ||||||
dVOS/dT | 温漂,RTI | TA = -40°C 至 +125°C | 0.2 | 1 | μV/°C | |||
PSRR | 电源抑制比,RTI | VS=2.7 V 至 5.5 V,VSENSE=10 mV | ±8 | ±40 | μV/V | |||
IIB | 输入偏置电流 | VSENSE = 0mV,VIN+ = 0V | 0.1 | µA | ||||
VSENSE = 0mV | 80 | |||||||
IIO | 输入失调电流 | VSENSE = 0mV | ±0.05 | µA | ||||
输出 | ||||||||
G | 增益 | A1 器件 | 20 | V/V | ||||
A2 器件 | 50 | |||||||
A3 器件 | 100 | |||||||
A4 器件 | 200 | |||||||
EG | 增益误差 | VOUT = 0.5V 至 VS –0.5V, TA = –40°C 至 +125°C | ±0.1% | ±1% | ||||
增益误差与温度之间的关系 | TA = -40°C 至 +125°C | 1.5 | 20 | ppm/°C | ||||
非线性误差 | VOUT = 0.5V 至 VS – 0.5V | ±0.01% | ||||||
最大容性负载 | 无持续振荡 | 1 | nF | |||||
电压输出(3) | ||||||||
VSP | 相对于 VS 电源轨的摆幅(4) | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 +125°C | (VS) – 0.02 | (VS) – 0.03 | V | |||
VSN | 相对于 GND 的摆幅(4) | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 +125°C | (VGND)0.0005 | (VGND)+0.005 | V | |||
频率响应 | ||||||||
BW | 带宽 | A1 器件,CLOAD = 10pF | 350 | kHz | ||||
A2 器件,CLOAD = 10pF | 210 | |||||||
A3 器件,CLOAD = 10pF | 150 | |||||||
A4 器件,CLOAD = 10pF | 105 | |||||||
SR | 压摆率 | 2 | V/µs | |||||
噪声,RTI | ||||||||
电压噪声密度 | 40 | nV/√Hz | ||||||
电源 | ||||||||
IQ | 静态电流 | INA180-Q1 | VSENSE = 10 mV | 197 | 260 | µA | ||
VSENSE = 10mV,TA = –40°C 至 +125°C | 300 | |||||||
INA2180-Q1 | VSENSE = 10 mV | 355 | 500 | |||||
VSENSE = 10mV,TA = –40°C 至 +125°C | 520 | |||||||
INA4180-Q1 | VSENSE = 10 mV | 690 | 900 | |||||
VSENSE = 10mV,TA = –40°C 至 +125°C | 1000 |
TA = 25°C,VIN = 5V,且 VIN+ = 12V(除非另有说明)
VIN+ = 0V |
VIN+ = 0V |
VIN+ = 0V |
电源电压 = 0V |
80mVPP 输入阶跃 |
VIN+ = 0V |
VIN+ = 0V |
电源电压 = 5V |
INA180-Q1、INA2180-Q1 和 INA4180-Q1 (INAx180-Q1) 是汽车级 26V 共模电流检测放大器,可用于低侧和高侧配置。这些专门设计的电流检测放大器可在远超为器件供电的电源电压的共模电压下,精确测量电流检测电阻上产生的电压。可在高达 26V 的输入电压轨上测量电流,并且器件可由低至 2.7V 的电源电压供电。