ZHCSHV5W September   1978  – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  单通道器件的热性能信息
    5. 5.5  双通道器件的热性能信息
    6. 5.6  四通道器件的热性能信息
    7. 5.7  TL07xH 的电气特性
    8. 5.8  TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM 的电气特性(直流)
    9. 5.9  TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM 的电气特性(交流)
    10. 5.10 典型特性:TL07xH
    11. 5.11 典型特性:除 TL07xH 之外的所有器件
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 总谐波失真
      2. 7.3.2 压摆率
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 反相放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

TL07xH 的电气特性

VS = (VCC+) – (VCC–) = 4.5V 至 40V(±2.25V 至 ±20V),TA = 25°C,RL = 10kΩ 连接至 VS / 2,VCM = VS / 2,且 VOUT = VS / 2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 ±1 ±4 mV
TA = -40°C 至 +125°C ±5
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C ±2 µV/℃
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 VS = 5V 至 40V,
VCM = VS / 2
TA = -40°C 至 +125°C ±1 ±10 μV/V
通道隔离 f = 0Hz 10 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流  ±1 ±120 pA
DCK 和 DBV 封装 ±1 ±300 pA
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±5 nA
IOS 输入失调电流  ±0.5 ±120 pA
DCK 和 DBV 封装 ±0.5 ±250 pA
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±5 nA
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   9.2 μVPP
  1.4   µVRMS
eN 输入电压噪声密度 f = 1kHz 37   nV/√Hz
f = 10kHz   21  
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   80 fA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压 (VCC–) + 1.5 (VCC+) V
CMRR 共模抑制比 VS = 40V,(VCC–) + 2.5V < VCM < (VCC+) – 1.5V 100 105 dB
TA = -40°C 至 +125°C 95 dB
VS = 40V,(VCC–) + 2.5V < VCM < (VCC+) 90 105 dB
TA = -40°C 至 +125°C 80 dB
输入电容
ZID 差分 100 || 2 MΩ || pF
ZICM 共模 6 || 1 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 40V,VCM = VS / 2,
(VCC–) + 0.3V < VO < (VCC+) – 0.3V
TA = -40°C 至 +125°C 118 125 dB
AOL 开环电压增益 VS = 40V,VCM = VS / 2,
RL = 2kΩ,(VCC–) + 1.2V < VO < (VCC+) – 1.2V
TA = -40°C 至 +125°C 115 120 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 5.25 MHz
SR 压摆率 VS = 40V,G = +1,CL = 20pF 20 V/μs
tS 稳定时间 精度达到 0.1%,VS = 40V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 0.63 μs
精度达到 0.1%,VS = 40V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 0.56
精度达到 0.01%,VS = 40V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 0.91
精度达到 0.01%,VS = 40V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 0.48
相位裕度 G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF 56 °
过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 300 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VS = 40V,VO = 6VRMS,G = +1,f = 1kHz 0.00012 %
EMIRR EMI 抑制比 f = 1GHz 53 dB
输出
  相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨余量 VS = 40V,RL = 10kΩ   115 210 mV
VS = 40V,RL = 2kΩ   520 965
负电源轨余量 VS = 40V,RL = 10kΩ   105 215
VS = 40V,RL = 2kΩ   500 1030
ISC 短路电流 ±26 mA
CLOAD 容性负载驱动 300
pF
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 125 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0A 937.5 1125 µA
IO = 0A,(TL071H) 960 1156
IO = 0A TA = -40°C 至 +125°C 1130
IO = 0A,(TL072H) 1143
IO = 0A,(TL071H) 1160
导通时间 TA = 25°C,VS = 40V,VS 升降速率 > 0.3V/µs 60 μs
根据表征结果指定最大 IB 和 IOS 数据。