AWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行的集成式单芯片 FMCW 雷达传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,具有一个集成式 ARM R4F 处理器和一个硬件加速器,用于进行雷达数据处理,该解决方案在极小的封装中实现了出色的集成度。AWR1443 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1443 器件是一种自包含 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
不同的应用在雷达数据立方体存储器、处理能力和功能安全监控方面,对雷达器件的要求各不相同。因此,可以将 AWR1443 视为适用于入门级雷达应用的 77GHz 片上雷达解决方案
器件型号(2) | 封装(1) | 封装尺寸 | 托盘/卷带包装 |
---|---|---|---|
AWR1443FQIGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
AWR1443FQIGABLRQ1 | 卷带包装 |
图 4-1 展示了器件的功能方框图
Changes from April 30, 2020 to January 10, 2022 (from Revision B (April 2020) to Revision C (January 2022))
FUNCTION | AWR1243 | AWR1443 | AWR1642 | AWR1843 | |
---|---|---|---|---|---|
Number of receivers | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of transmitters | 3 | 3 | 2 | 3 | |
On-chip memory | — | 576KB | 1.5MB | 2MB | |
Max I/F (Intermediate Frequency) (MHz) | 15 | 5 | 5 | 10 | |
Max real/complex 2x sampling rate (Msps) | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | |
Max complex 1x sampling rate (Msps) | 18.75 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | |
Device Security(1) | — | — | Yes | Yes | |
Processor | |||||
MCU (R4F) | — | Yes | Yes | Yes | |
DSP (C674x) | — | — | Yes | Yes | |
Peripherals | |||||
Serial Peripheral Interface (SPI) ports | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) | — | Yes | Yes | Yes | |
Inter-Integrated Circuit (I2C) interface | — | 1 | 1 | 1 | |
Controller Area Network (DCAN) interface | — | Yes | Yes | Yes | |
CAN-FD | — | — | Yes | Yes | |
Trace | — | — | Yes | Yes | |
PWM | — | — | Yes | Yes | |
Hardware In Loop (HIL/DMM) | — | — | Yes | Yes | |
GPADC | — | Yes | Yes | Yes | |
LVDS/Debug(2) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CSI2 | Yes | — | — | — | |
Hardware accelerator | — | Yes | — | Yes | |
1-V bypass mode | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cascade (20-GHz sync) | — | — | — | — | |
JTAG | — | Yes | Yes | Yes | |
Number of Tx that can be simultaneously used | 2 | 2 | 2 | 3(3) | |
Per chirp configurable Tx phase shifter | — | — | — | Yes | |
Product status(4) | PRODUCT PREVIEW (PP), ADVANCE INFORMATION (AI), or PRODUCTION DATA (PD) | PD | PD | PD | PD |
For information about other devices in this family of products or related products see the links that follow.