ZHCSHB4C January 2018 – December 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522
PRODUCTION DATA.
MSP430FR25x2 包含一系列用于电容式触摸传感的超低功耗 MSP430™微控制器 (MCU),它们均采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于 应用 采用1到16个电容式按钮或接近感应的成本敏感型应用。MSP430FR25x2 MCU 适用于 应用 电磁干扰、油液、水和油脂影响的工业应用,可以创造价值,实现高性能。这些器件可提供 IEC 认证的解决方案,其功耗比同类竞争解决方案低 5 倍且支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属镀层进行触摸操作。
TI 电容式触摸感应 MSP430 MCU 由一套全面的硬件和软件生态系统进行支持,并配套提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。BOOSTXL-CAPKEYPADBoosterPack™插件模块可搭配使用 CAPTIVATE-PGMR 编程器电路板(单独使用或作为 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 开发套件的一部分),或 LaunchPad 开发套件生态系统。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 ™MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。
采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上集成度和自主性领先的电容式触控解决方案,可在最低功耗下实现高可靠性和抗噪能力。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/captivate。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
MSP430FR2522IPW16 | TSSOP (16) | 5mm x 4.4mm |
MSP430FR2522IRHL | VQFN (20) | 4.5mm x 3.5mm |
MSP430FR2512IPW16 | TSSOP (16) | 5mm x 4.4mm |
MSP430FR2512IRHL | VQFN (20) | 4.5mm x 3.5mm |
CAUTION
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电气过载或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅《MSP430 系统级 ESD 注意事项》。
Figure 1-1 给出了功能框图。
从修订版本 B 更改为修订版本 C
Changes from August 20, 2019 to December 10, 2019
Changes from November 8, 2018 to August 19, 2019
Changes from January 12, 2018 to November 7, 2018