ZHCSH26E March 2017 – May 2021 CC3120MOD
PRODUCTION DATA
向适用于物联网应用的低成本、低功耗 MCU 添加了 Wi-Fi®。CC3120MOD 是一款 FCC、IC、CE、MIC、SRRC 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,属于 SimpleLink™ Wi-Fi 系列,可极大地简化互联网连接的实施。CC3120MOD 集成了针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,极大程度降低了对主机 MCU 软件的要求。借助内置安全协议,CC3120MOD 解决方案可提供稳健且简单的安全体验。此外,CC3120MOD 是一个完整的平台解决方案,包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。CC3120MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、晶体和全集成无源器件。
Wi-Fi 网络处理器子系统具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路,并包含一个额外的专用 Arm® MCU,可减少主机 MCU 的联网活动。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。CC3120MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此模块支持 WPA2 个人版和企业版安全性、 以及 WPA3 个人版和企业版安全性。该子系统包含嵌入式 TCP/IP、TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。CC3120MOD 模块支持各种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
CC3120MOD 模块属于 TI 的第二代 SimpleLink Wi-Fi 系列,拥有全新特性和增强功能,例如:
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如 RTC 休眠和关断模式,这需要大概 的电流。分别需要 5µA 和 1µA 的电流。CC3120MOD 模块随附一个占用空间小的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。采用严格的 ANSI-C (C99) 标准编写,只需极小的平台适配层(移植层)。CC3120MOD 模块可通过 SPI 或 UART 接口连接至任何 8 位、16 位或 32 位 MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP 客户端应用只需不到 7KB 的代码存储器和 700B 的 RAM。
CC3120MOD 模块是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙®、Sub-1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品系列中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现完全的代码重复使用。
CC3120MOD 模块提供易于布局的 LGA 封装,作为完整的平台解决方案提供,其中包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。此模块系列还是 SimpleLink MCU 产品组合的一部分,且支持 SimpleLink 开发人员生态系统。有关更多信息,请访问 www.ti.com/SimpleLink。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
CC3120MODRNMMOBR | MOB (63) | 20.5mm × 17.5mm |