TCA9802 是一款适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。TCA9802 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升时间和超低功耗。
TCA9802 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。这意味着 TCA9802 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通信问题。TCA9802 的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9802。
TCA9802 是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度(请参见器件比较表)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9802 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
器件型号 | ICS:电流源值(典型值) |
---|---|
TCA9800 | 0.54mA |
TCA9801 | 1.1mA |
TCA9802 | 2.2mA |
TCA9803 | 3.3mA |
Changes from A Revision (March 2017) to B Revision
Changes from * Revision (March 2017) to A Revision
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | VCCA | Supply | A-side supply voltage (0.8 V to 3.6 V) |
2 | SCLA | I/O | Serial clock bus, A-side. Connect to VCCA through a pull-up resistor, even if unused |
3 | SDAA | I/O | Serial data bus, A-side. Connect to VCCA through a pull-up resistor, even if unused |
4 | GND | — | Ground |
5 | EN | I | Active-high repeater enable input, referenced to VCCA |
6 | SDAB | I/O | Serial data bus, B-side. Do NOT connect to VCCB through a pull-up resistor for proper operation. If unused, leave floating |
7 | SCLB | I/O | Serial clock bus, B-side. Do NOT connect to VCCB through a pull-up resistor for proper operation. If unused, leave floating |
8 | VCCB | Supply | B-side and device supply voltage (1.65 V to 3.6 V) |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VCCA | Supply voltage on A-side | –0.5 | 4 | V |
VCCB | Supply voltage on B-side | –0.5 | 4 | V |
VEN | Enable input voltage | –0.5 | 4 | V |
VI/O | I2C bus voltage | –0.5 | 4 | V |
IOL | Maximum SDAA, SCLA IOL current | 20 | mA | |
IIK | Input clamp current (SDAB/SCLB) | –20 | mA | |
Input clamp current (EN, VCCA, VCCB, SDAA, SCLA) | –20 | mA | ||
IOK | Output clamp current (SDAB/SCLB) | –20 | mA | |
Output clamp current (EN, VCCA, VCCB, SDAA, SCLA) | –20 | mA | ||
Operating junction temperature | TJ | 130 | °C | |
Storage temperature | Tstg | –60 | 150 | °C |