ZHCSFU2C December 2016 – October 2025 OPA4277-SP
PRODUCTION DATA
OPA4277-SP 精密运算放大器取代了行业标准型 LM124-SP。OPA4277-SP 的噪声性能得到改善,可提供两种数量级的低输入失调电压。特性包括超低失调电压和温漂、低偏置电流、高共模抑制及高电源抑制。
OPA4277-SP 由 ±2V 至 ±18V 的电源供电,具有出色的性能。大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA4277-SP 高精度运算放大器有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。
OPA4277-SP 易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的反相和过载问题。该器件具有稳定的单位增益,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。OPA4277-SP 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。
| 器件型号 | 等级 | 封装(1) |
|---|---|---|
| 5962L1620901VYC | 50krad(Si) 无 ELDRS | 14 引线 CFP (HFR) |
| 5962L1620901VXA | 28 引线 CDIP (JDJ) | |
| 5962L1620901V9A | KGD(2) | |
| 5962-1620901VYC | 非 RHA(3) | 14 引线 CFP (HFR) |
| OPA4277HFR/EM | 工程样片(4) | 14 引线 CFP (HFR) |