ZHCSFM8A December 2011 – October 2016 TPS53313
PRODUCTION DATA.
TPS53313 提供集成两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低RDS(接通)和TI私有的 SmoothPWM™跳跃模式操作可优化轻载条件下的效率,同时不影响输出电压纹波。
TPS53313 具有 可编程开关频率(250kHz 至 1.5MHz),可选择跳跃模式或强制 CCM 模式操作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源正常功能和 EN/输入电压锁定 (UVLO) 保护。该器件支持 4.5V 至 16V 范围内的输入电压,无需额外使用偏置电压。可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN。
TPS53313 采用 4mm × 4mm 24 VQFN 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS53313 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |