ZHCSFH5A March 2016 – September 2016 ISO7821LLS
PRODUCTION DATA.
ISO7821LLS 器件是一款高性能、隔离式双 LVDS 缓冲器,隔离电压为 8000 VPK。在隔离 LVDS 总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。各隔离通道具有一个 LVDS 接收和传输缓冲器。ISO7821LLS 器件的定时性能针对与通信系统结合使用进行了优化。通信采用通过内部失真校正方案实现的直流均衡数据流。
ISO7821LLS 器件有一条正向通道和一条反向通道。
凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821LLS 器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
ISO7821LLS 器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7821LLS | DW (16) | 10.30mm x 7.50mm |
| DWW (16) | 10.30mm x 14.00mm |