ZHCSF87C May 2016 – September 2017 TPS22990
PRODUCTION DATA.
TPS22990 产品系列由两款器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。这两款器件都是 3.9mΩ 单通道负载开关,不但可以调节接通时间,而且还集成有 PG 指示器。
该系列器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持
10A 持续电流。宽输入电压范围及高电流能力使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。3.9mΩ 的导通电阻能够将负载开关两端的压降和负载开关的功耗降到最低。
器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。该器件可通过 CT 调节转换率,从而在设计中灵活权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器会将负载开关的状态通知给系统,从而实现无缝电源排序。
TPS22990 具有一个可选的 218Ω 片上电阻。当开关被禁用时,可通过该电阻使输出快速放电,从而避免因电源浮动而导致下游负载出现未知状态。
TPS22990 采用小型、节省空间的
10 引脚 3mm × 2mm SON 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22990 TPS22990N |
WSON (10) | 3.00mm x 2.00mm |